El receptor GPS de precisión EGPS-200 está diseñado para hacer mediciones de velocidad sin contacto en aplicaciones de pruebas de vehículos comerciales; por ejemplo para pruebas de aceleración y frenada, así como para pruebas de dinámica general. Interacciona de forma óptima con la placa de comunicaciones de red del vehículo SoMat eDAQ o eDAQlite (ECOM o ELCOM).

Webinario grabado: “Receptor GPS de precisión EGPS-200 para SoMat eDAQ”

Descripción del producto

En pocas palabras, las pruebas de frenada consisten en determinar el momento exacto en el que se ordena a un vehículo que se detenga y cuánto tiempo tarda el vehículo en hacerlo, además de algunos aspectos sobre su comportamiento durante el proceso.  Este tipo de pruebas requieren un sistema compatible con señales muy rápidas y con capacidad para reaccionar en el momento apropiado. Con el Receptor GPS de precisión EGPS-200 SoMat de HBM, usted podrá relajarse con la seguridad de que sus mediciones serán precisas. De este modo podrá conseguir un comportamiento de frenada óptimo y proteger a sus clientes al volante de la mejor manera posible.

Actualizaciones de velocidad de 200 Hz, para una fiabilidad máxima

El EGPS-200 combina datos tanto del GPS como de los sensores de inercia para ofrecer una sólida actualización de las lecturas de velocidad de 200 Hz. El objetivo es conseguir la máxima fiabilidad y precisión. Gracias a esta combinación de datos GPS y de acelerómetros, es posible obtener prestaciones sorprendentes.  Con una frecuencia de muestreo real de 200 Hz por canal, usted podrá saber exactamente lo que hace su vehículo cada 5 milésimas de segundo y correlacionar las lecturas con información posicional, así como con prácticamente cualquier transductor que se le ocurra. ¡Incluso CAN y VÍDEO!

El EGPS-200 ofrece prestaciones superiores a las de los dispositivos de medición de velocidad sin contacto que dependen exclusivamente de señales GPS, y también a las de los receptores topográficos, en los que se presta más atención a la posición absoluta que a la velocidad.

El EGPS-200 se encuentra disponible en dos configuraciones: receptor básico o y paquete ampliado PLUS.

  • El receptor básico dispone de 19 canales de velocidad (200 Hz), posición absoluta, aceleración instantánea triaxial, número de satélites, fecha e información sobre hora y fecha. El receptor lleva integrado un canal de activación por entrada física. La activación mediante una entrada permite sincronizar los valores de los datos con referencias externas, como la presión sobre el pedal de freno o el paso por un punto de referencia.
  • El paquete PLUS ofrece todos los canales del receptor básico y, además, mediciones IMU (unidad de movimiento inercial) y RTK (cinemática en tiempo real). El IMU mejora la precisión de lectura de la aceleración y amplía las mediciones hasta seis grados de libertad añadiendo ejes de rotación (balanceo, cabeceo y guiñada).

Diseñado para entornos adversos

El EGPS-200 es un modulo compacto y estanco construido para funcionar con  temperaturas de entre -20 y 65 °C. Tiene una clase de protección IP67. Dispone de cuatro orificios de montaje que facilitan la sujeción segura y sencilla al objeto de la prueba. Los módulos EGPS-200 se han diseñado específicamente para interaccionar con HBM SoMat eDAQ o con el eDAQlite data acquisition system. Es posible conectar un modulo directamente desde el conector GPS a una placa de comunicaciones de red del vehículo (ECOM o ELCOM).

Características principales

  • Salida de datos de velocidad de alta precisión, con frecuencia de muestreo de 200 Hz
  • 20 canales de medición básicos
  • Paquete PLUS con opciones RTK e IMU: proporciona canales y precisión adicionales
  • Protección robusta contra el entorno – clase de protección IP 67
  • Entrada de condición de activación integrada, para sincronizar las mediciones con referencias externas

Product Literature

Título / Descripción Idioma
Hojas de datos
English
Catálogos
French
Manuales de instrucciones
English
English
Instrucciones de seguridad
English
Download: Technical Article / White Paper
English
Declaration of Conformity
Multiidioma
Multiidioma
Software

Date: 02/2017
Version: 3.24.A.658
Size: 26 MB
Multiidioma

The libsie SIE reader library exposes an object-oriented C API for reading SIE data.


Date: 07/2016
Version: 1.1.5
Size: 5 MB
Multiidioma

Productos relacionados

SoMat eDAQ

SoMat eDAQlite

¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados