Célula monoplato PW15AH
- Clase de protección IP68K e IP69K
- Protección máxima frente a la penetración de polvo y agua
- Estanca
- Protección eficaz del cable
Productos y servicios
En la industria alimentaria de hoy día, los procesos de producción se caracterizan por un alto grado de automatización. Eso plantea requisitos especiales en términos de higiene y de precisión de los equipos de pruebas y los materiales.
¿Busca células de carga clásicas construidas en acero inoxidable? ¿O prefiere una solución de altas prestaciones, también en acero inoxidable, en versión aséptica, con un tope de sobrecarga integrado y encapsulado? Le suministramos la solución correcta para su aplicación, desde los sensores al software:
HBM es una referencia indiscutible en diseño higiénico de productos de pruebas y medición: la PW27 ha sido la primera célula de carga que obtiene la certificaciónEHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group). Las células de carga PW25 y PW27 poseen un diseño higiénico sin bordes ni esquinas; son ideales para integrarse en procesos de producción sujetos a requisitos de higiene cada vez más estrictos. Incluso son aplicables en sistemas asépticos. Benefíciese de unos tiempos de limpieza y parada más cortos. Su producción ganará en eficiencia.
Por su fiabilidad, precisión y solidez, importantes fabricantes de balanzas de todo el mundo utilizan las células de carga monoplato de HBM. Benefíciese de las ventajas que ofrecen nuestras células monoplato como, por ejemplo:
Las células de carga a flexión de viga de HBM se desenvuelven bien en todos los terrenos, y pueden pesar en depósitos o en el propio proceso. Numerosos modelos están homologados por el Instituto Nacional de Metrología de Alemania (PTB) para instalación en balanzas verificables. Utilice nuestras células de carga a flexión de viga: le garantizamos resultados de pesaje fiables para una producción alimentaria de toda confianza.
Las células de carga digitales son especialmente idóneas para aplicaciones dinámicas, por ejemplo, como componentes para balanzas de clasificación, comprobación o llenado. Las células digitales se adaptan perfectamente a los procesos de producción gracias a su electrónica integrada.
Fiables, robustas y duraderas. Las células de carga digitales FIT® se han desarrollado de manera específica para las aplicaciones dinámicas. Son excelentes para obtener una productividad máxima sin sacrificar en lo más mínimo la alta precisión.
Cuando las células de carga se utilizan en aplicaciones en las que están permanentemente expuestas a la humedad, es preciso protegerlas contra la penetración de agua. Sobre todo si se emplean procesos de limpieza con vapor. Las células de carga siguientes se encuentran disponibles en versiones con protecciónIP69K y resultan óptimas para este tipo de entornos:
Notas de aplicación
Tiempos de limpieza y parada más cortos. Producción más eficiente.