Módulo QuantumX MX403B medida de tensión, alta resolución Módulo QuantumX MX403B medida de tensión, alta resolución | HBM

QuantumX MX403B: medidas de tensión con alta resolución, hasta 100 kS/s

El módulo amplificador de tensión QuantumX MX403B adquiere tensiones eléctricas y corriente (con ayuda de una resistencia de carga), con una clase de precisión de 0,5. Es idóneo para tareas de medición dinámicas en laboratorios, bancos de ensayos o aplicaciones móviles en sectores como el del automóvil o el aeroespacial. Tiene utilidad general en tareas de ensayo y en procesos de desarrollo. Este módulo de medida de tensión ofrece el nivel de seguridad más alto del mercado y cumple los estrictos requisitos de la norma  IEC 61010 sobre instrumentos de medición. Como garantía de conformidad, dispone además de certificación VDE (asociación alemana para las tecnologías eléctricas, electrónicas e informáticas). Sus cuatro entradas de medición eléctricamente aisladas se pueden configurar de forma individual.

Con sus tres rangos de medida (que se pueden parametrizar libremente) y su alta resolución, este módulo de medida de tensión se adapta a un amplio espectro de aplicaciones con consumos de energía comprendidos entre 0 y 1000 V. El módulo QuantumX MX403B proporciona información detallada de la medición, gracias a su frecuencia de muestreo de hasta 100 kS/s por canal y a su convertidor A/D de 24 bits.

Se utiliza, por ejemplo, en ensayos y análisis de accionamientos eléctricos como bombas y motores para operaciones móviles o estacionarias, y en dispositivos de almacenamiento de energía y generadores. Los módulos se pueden instalar con una configuración distribuida y utilizarse directamente en el punto de medición, de forma sincronizada y sin pérdidas de señal —incluso a larga distancia—, gracias a la transferencia de datos digital. El módulo se integra perfectamente con todos los demás componentes de la familia QuantumX. De este modo, permite adquirir de forma sincronizada toda clase de magnitudes eléctricas, mecánicas y térmicas, junto con señales procedentes de bus CAN, para analizarlas con ayuda de software para PC. Igualmente, puede combinarse con el módulo de medida de impulsos y frecuencia digital QuantumX MX460B y con transductores de par de HBM, para adquirir con precisión señales de par y velocidad de rotación, y elaborar balances de energía complejos. Todos los datos medidos se pueden integrar en paralelo y en tiempo real.

  • Clase de precisión: 0,05
  • Frecuencia de muestreo: hasta 100 kS/s por canal
  • Puertos: Ethernet y FireWire

Resultados de precisión

  • Clase de precisión: 0,05.
  • Acondicionador de señal de alta resolución, con convertidor analógico-digital de 24 bits.
  • Frecuencia de muestreo de hasta 100 kS/s por canal, para obtener resultados detallados.
  • Filtros digitales libremente seleccionables.
  • Certificado de calibración de fábrica según ISO 10012 almacenado en el módulo.
  • Certificado DAkkS (ISO 17025) de HBM a petición.

Las altas frecuencias de muestreo y la transferencia digital de los datos garantizan resultados precisos.

Fiabilidad a toda prueba

  • Seguridad con certificación VDE (conforme con la norma IEC 61010).
  • Compatible con tareas de medición hasta 1000 V en la categoría de medida CAT II y hasta 600 V en CAT III.
  • Separación de potencial en todos los canales.
  • Conectores de laboratorio de seguridad de 4 mm, para una conexión segura a la cadena de medida.

Medición segura incluso en presencia de tensiones altas, con certificación VDE y separación de potencial.

Uso individualizado

  • Cuatro entradas diferenciales configurables de forma individual.
  • Tres rangos de medida (±10 V, ±100 V y ±1000 V), que pueden parametrizarse libremente.
  • Perfectamente integrado con el resto de elementos de la familia QuantumX.
  • Integración sencilla con el software para PC o en tiempo real.
  • Amplio catálogo de accesorios, como cables de laboratorio, resistencias de carga, pinzas amperimétricas y software.

Indicado para tareas exigentes que requieren medir distintas magnitudes.

Descargar archivos STEP CAD para este producto
QuantumX MX403B Archivos STEP CAD
QuantumX MX403B Archivos STEP CAD para accesorios

Amplia gama de accesorios:

  • Cables
  • Resistencias de carga
  • Pinzas amperimétricas
  • y software

Accesorios para QuantumX

Documentación

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
QuantumX MX403B - Caractéristiques téchniques French
QuantumX MX403B - Data Sheet English
QuantumX MX403B - Datenblatt German
QuantumX MX403B - データシート Japanese
QuantumX MX403B - 數據表 Chinese
Catálogos
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre German
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX - 小冊 Chinese
Manuales de instrucciones
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - Bedienungsanleitung German
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX CANape Driver - Operating Manual English, German
QuantumX CANbus - Operating Manual English, German
QuantumX MX403B / MX809B - Operating Manual French, German, English
Accesorios
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information English, German
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, German
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio Italian
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa Italian
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad Multiidioma
QuantumX - Declaración de conformidad UE Multiidioma
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
QuantumX MX403B - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Tech Notes
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules

This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway.

Multiidioma
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

Multiidioma
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

Multiidioma
TECH NOTE - QuantumX and catman AP for electrical power analysis

This TECH NOTE deals with data acquisition in mainly the electrical world with constant or alternating voltage and current and its calculation to electrical power.

English
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.