Tecnología de medición de HBM con controles integrados para soluciones de automatización

El amplificador industrial PMX está disponible ahora con una unidad de control integrada conforme a la norma IEC61131.

El sistema de amplificador de medida PMX de HBM Test & Measurement ahora cuenta con un control integrado conforme al estándar IEC61131, utilizado en todo el mundo para aplicaciones en tiempo real. De esto modo se fusionan la tecnología de medición fiable y la tecnología de control normalizada a nivel mundial en la automatización de procesos y fabricación. Las nuevas soluciones de automatización resultantes, incluyendo la visualización, ofrecen al usuario una enorme simplificación y una reducción de costes.

Los usuarios de PMX utilizarán entonces el paquete de software Codesys, con el cual, además de la programación, la configuración del bus de campo y de E/S, la visualización, el MotionControl y otras tareas, podrán crear incluso sus propios plug-ins. La plataforma de software Codesys V3 se basa en el sistema de programación IEC 61131-3.

Esto permite ingeniería profesional en una plataforma extensible, por ejemplo, por medio de la interfaz CANopen en PMX el usuario puede recibir datos o enviar datos CAN. También puede crear interfaces de visualización integradas en el sistema de programación del PLC y mostrarlas en un PC o en un navegador Web.

Gracias a la licencia Runtime de Codesys incluida en la unidad básica WGX001 del PMX, se elimina la necesidad tan molesta de una licencia de software.

Desde la creación del programa hasta la aplicación terminada, incluyendo documentación, HBM ofrece además de la completa cadena de medición, también la planificación y construcción del software de control como servicio.

Download

Nota de prensa

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.