HBM amplía el ámbito de aplicación del robusto sistema de adquisición de datos

Para ampliar su campo de aplicación, HBM Test and Measurement (HBM) complementa su robusto sistema de adquisición de datos SomatXR con tres módulos adicionales. Además de un amplificador de medición con ocho canales de uso universal y uno para mediciones de alta dinámica, existe a disposición un módulo para la conexión del bus CAN.

Los robustos amplificadores de adquisición de datos SomatXR están especialmente diseñados para ensayos de rodaje con maquinaria agrícola y de construcción, vehículos de minería, así como para pruebas de vehículos de carretera en verano e invierno.

HBM ha desarrollado el nuevo amplificador universal MX840B-R especialmente para tareas de medición variables que requieren el uso de diferentes transductores. El amplificador de medida cuenta con ocho canales para la conexión de más de 16 tecnologías diferentes de transductores.

Con cuatro canales y un ratio de medición de hasta 100 kS/s por canal, SomatXR MX411B-R es ideal para tareas de alta dinámica de medición, tales como mediciones de vibraciones o pruebas de choque en las que los datos medidos de procesos dinámicos deben ser recogidos con precisión.

El nuevo módulo SomatXR MX471B-R permite la conexión del sistema de adquisición de datos en una red CAN. Cuatro interfaces configurables individualmente reciben datos de CAN, SAE J1913, CCP o xCP-on-CAN. Además, los valores analógicos captados con otros amplificadores de medida SomatXR también se pueden enviar al bus CAN. Con los tres nuevos productos, ahora el sistema SomatXR incluye ya seis módulos.

Related Products

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.