Premio de los lectores para un terminal de pesaje de HBM

  • El nuevo terminal de pesaje WTX120 de HBM Test and Measurement ha recibido el premio “Best Weighing Instrumentation” 2017.
  • Este terminal ha sido uno de los 60 productos nominados a los premios que conceden los lectores de la revista Weighing Review.
  • El WTX120 ofrece a los fabricantes de equipos y maquinaria una solución superior para procesos de pesaje, llenado y clasificación.

Los lectores de la revista Weighing Review han elegido el nuevo terminal de pesaje WTX120 de HBM Test and Measurement como “Best Weighing Instrumentation” 2017. Este terminal, de reciente lanzamiento, combina todas las prestaciones técnicas de la electrónica de pesaje moderna con una extraordinaria facilidad de uso, y ofrece interfaces con estándares industriales como PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS y Modbus-TCP.

Más de 60 productos nominados

En la cuarta edición de los “Readers’ Choice Awards”, se nominaron más de 60 productos y se emitieron más de 1700 votos. El WTX120 elegido “Best Weighing Instrumentation” cumple todos los requisitos técnicos y legales, con su resolución máxima de 30.000d (pesaje legal: 10.000e). Además, puede calibrarse directamente sobre el terreno. Se maneja mediante botones, con ayuda de una pantalla iluminada con mensajes de texto. La facilidad de uso es máxima. El equipo se complementa con el software de pesaje PanelX, que desempeña funciones de puesta en servicio y mantenimiento.

Soluciones completas de pesaje de HBM

Y, por supuesto, los usuarios pueden beneficiarse de los muchos años de experiencia de un líder mundial del sector como HBM. HBM ofrece cadenas de medida completas, que incluyen desde células de carga hasta electrónica e interfaces.

Más información: www.hbm.com/wtx

El terminal de pesaje WTX120 de HBM ha ganado el premio “Best Weighing Instrumentation” 2017, por designación de los lectores de la revista Weighing Review.