SomatXR EX23-R Commutateur Ethernet SomatXR EX23-R Commutateur Ethernet | HBM

Le commutateur Ethernet EX23-R est un nouveau module de la famille SomatXR : les ports Ethernet 10 GB sont disponibles pour connecter les modules et accessoires SomatXR. Il est capable de connecter jusqu'à neuf modules de mesure à l'enregistreur de terrain CX23-R ou à un PC via un câble Ethernet. L’EX23-R est intégré dans le même type de boitier que les autres modules SomatXR qui le rend ainsi durci. Il s’intègre parfaitement à vos installations.

Fonctionnalités supplémentaires

La fonction 'Power over Ethernet' (PoE) permet d’alimenter des accessoires comme une caméra Ethernet sur cinq des dix ports au maximum 15.4W. Le besoin en câblage est de ce fait réduit, car aucune ligne séparée d'alimentation n’est nécessaire.

Le commutateur Ethernet supporte le protocole  « Precision Time Protocole Version 2 » (PTPv2). À la différence du « Network Time Protocole (NTP), le point essentiel du PTP est l’amélioration de l'exactitude de plus ou moins une microseconde. Un commutateur standard Ethernet ne peut pas garantir ce niveau élevé de qualité de synchronisation.

 

Télécharger les fichiers CAD pour ce produit
SomatXR EX23-R Fichiers CAD
SomatXR EX23-R Fichiers CAD pour les accessoires

Product Literature

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
SomatXR EX23-R - Data Sheet English
SomatXR EX23-R - Datenblatt German
SomatXR EX23-R - データシート Japanese
Brochures
SomatXR - Brochure English
SomatXR - Broschüre German
Manuels d’emploi
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
SomatXR MX Modules - User Manual English
SomatXR MX Modules - 取扱説明書 Japanese
SomatXR MX Modules - 操作說明 Chinese
SomatXR MX-Module - Bedienungsanleitung German
Guides de démarrage rapide
SomatXR EX23-R - Quick Start Guide English
SomatXR Rugged DAQ - Guide rapide English, German, Spanish, Français, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Accessoires
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
SomatXR - AC/DC Adapter 120 W - Data Sheet English
SomatXR - Ethernet Extension Adapter - Mounting Instructions English
SomatXR - Mounting Brackets for single units - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Mounting Brackets for stacked units (Casemount2/3) - Mounting Instructions English
SomatXR - Power Plug (ODU, 4-pin, push-pull) - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Universal Mounting Fixture (Casemount-UMB) - Data Sheet English
SomatXR Accessories - Data Sheet English
SomatXR Zubehör - Datenblatt German
Instructions de sécurité
SomatXR - Safety Information English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité Multilingue
Tech Notes
SomatXR - Tech Notes English
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.