SomatXR EX23-R Ethernet-Switch SomatXR EX23-R Ethernet-Switch | HBM

Der Ethernet-Switch EX23-R lässt die SomatXR-Familie wachsen: 10 Gigabit-Ethernet-Ports stehen zum Anschluss von SomatXR-Modulen und Zubehör zur Verfügung. Somit ist es möglich, bis zu neun Messmodule an den Datenrekorder CX23-R oder einen PC über ein Ethernet-Kabel anzuschließen. EX23-R ist im gleichen Gehäuse wie alle anderen SomatXR-Module verbaut und daher genauso robust. Er reiht sich nahtlos in das Systemkonzept ein.

Zusätzliche Funktionen

Dank ‚Power over Ethernet’ (PoE) kann Zubehör, wie zum Beispiel eine Ethernet-Kamera, auf fünf der zehn Anschlüsse bei max. 15,4 W mit Strom versorgt werden. Der Verkabelungsaufwand wird reduziert, da keine separate Stromleitung benötigt wird.
Der Ethernet-Switch unterstützt das ‚Precision Time Protocol Version 2‘ (PTPv2). Im Gegensatz zum ‚Network Time Protocol‘ (NTP) liegt der Fokus von PTP auf einer höheren Genauigkeit von unter einer Mikrosekunde. Ein Standard-Ethernet-Switch kann diese Synchronisationsqualität nicht garantieren.

Download der CAD step-Dateien für dieses Produkt
SomatXR EX23-R CAD step-Dateien
SomatXR EX23-R Zubehör CAD step-Dateien

Product Literature

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
SomatXR EX23-R - Data Sheet English
SomatXR EX23-R - Datenblatt Deutsch
SomatXR EX23-R - データシート Japanese
Broschüren
SomatXR - Brochure English
SomatXR - Broschüre Deutsch
Bedienungsanleitungen
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
SomatXR MX Modules - User Manual English
SomatXR MX Modules - 取扱説明書 Japanese
SomatXR MX Modules - 操作說明 Chinese
SomatXR MX-Module - Bedienungsanleitung Deutsch
Kurzanleitungen
SomatXR EX23-R - Quick Start Guide English
SomatXR Rugged DAQ - Kurzanleitung English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Zubehör
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt Deutsch
SomatXR - AC/DC Adapter 120 W - Data Sheet English
SomatXR - Ethernet Extension Adapter - Mounting Instructions English
SomatXR - Montagewinkel für einzelnes Modul - Montageanleitung English, Deutsch
SomatXR - Mounting Brackets for stacked units (Casemount2/3) - Mounting Instructions English
SomatXR - Power-Stecker (ODU, 4polig, Push-Pull) - Montageanleitung English, Deutsch
SomatXR - Universal Mounting Fixture (Casemount-UMB) - Data Sheet English
SomatXR Accessories - Data Sheet English
SomatXR Zubehör - Datenblatt Deutsch
Sicherheitshinweise
SomatXR - Sicherheitshinweise English, Deutsch
Konformitätserklärung
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
Tech Notes
SomatXR - Tech Notes English
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.