SomatXR EX23-R Switch Ethernet SomatXR EX23-R Switch Ethernet | HBM

Lo Switch Ethernet EX23-R è una nuova aggiunta alla famiglia di prodotti SomatXR. Esso dispone di 10 porte gigabit Ethernet per il collegamento di moduli ed accessori SomatXR, consentendo la connessione di fino a nove moduli al registratore di campo CX23-R oppure ad un PC mediante cavi Ethernet. Essendo del tipo robusto, l'EX23-R si inserisce nella medesima custodia con gli altri moduli SomatXR, integrandosi senza soluzione di continuità nello stesso concetto del sistema. 

Funzionalità aggiunte

La 'Power over Ethernet’ (PoE) consente di alimentare gli accessori come la fotocamera  Ethernet da cinque delle dieci porte con max. 15,4 W. Non essendo più necessarie le linee di alimentazione, l'impegno di cablaggio risulta notevolmente ridotto.

Lo Switch Ethernet supporta il 'Precision Time Protocol Version 2‘ (PTPv2). Contrariamente al  'Network Time Protocol‘ (NTP), l'obiettivo col PTP consiste nel miglioramento della precisione a meno di un microsecondo. Uno Switch Ethernet standard non è in grado di garantire tale alto livello di qualità di sincronizzazione.

Download the CAD step files for this product!
SomatXR EX23-R CAD step files
SomatXR EX23-R Accessories CAD step files

Product Literature

Titolo / DescrizioneLingua
Prospetti tecnici
SomatXR EX23-R - Data Sheet English
SomatXR EX23-R - Datenblatt German
SomatXR EX23-R - データシート Japanese
Brochures
SomatXR - Brochure English
SomatXR - Broschüre German
Manuali operativi
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
SomatXR MX Modules - User Manual English
SomatXR MX Modules - 取扱説明書 Japanese
SomatXR MX Modules - 操作說明 Chinese
SomatXR MX-Module - Bedienungsanleitung German
Guida rapida - Manuale
SomatXR EX23-R - Quick Start Guide English
SomatXR Rugged DAQ - Guida rapida English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Accessori
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
SomatXR - AC/DC Adapter 120 W - Data Sheet English
SomatXR - Ethernet Extension Adapter - Mounting Instructions English
SomatXR - Mounting Brackets for single units - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Mounting Brackets for stacked units (Casemount2/3) - Mounting Instructions English
SomatXR - Power Plug (ODU, 4-pin, push-pull) - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Universal Mounting Fixture (Casemount-UMB) - Data Sheet English
SomatXR Accessories - Data Sheet English
SomatXR Zubehör - Datenblatt German
Istruzioni di sicurezza
SomatXR - Safety Information English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá Multi lingua
Tech Notes
SomatXR - Tech Notes English
HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.