HBM intègre de nouvelles mesurandes dans les processus de mesure

La nouvelle version du logiciel d'acquisition et d'analyse de données catman fournit, en combinaison avec l'appareil de mesure électronique universel QuantumX de HBM, une solution tout-en-un efficace pour des mesures très diverses.

Les demandes croissantes des clients pour une étude aussi complète que possible de l'échantillon nécessitent un grand nombre de mesurandes au sein d'une mesure. C'est ce qui a conduit HBM Test and Measurement à développer une solution de base pour l'analyse du bruit.

Outre les mesurandes mécaniques, électriques et thermiques, l'appareil de mesure électronique QuantumX équipé du logicieln d'acqu isition de données catman permet maintenant d'acquérir également des mesurandes acoustiques à un niveau basique au cours d'un processus de mesure. Cela réduit les coûts de l'essai par échantillon et augmente la rentabilité de la mesure. La nouvelle version 4 de catman permet une pondération dBA des signaux acoustiques déjà pendant la mesure. Un nouveau spectre de fréquences/couleurs en 2D permet d'analyser des signaux dynamiques dans le temps. Au cours de l'exploitation, il est possible de créer rapidement et aisément des analyses FFT (transformée de Fourier rapide) sur une plage du signal pertinente sélectionnée par l'utilisateur. Il est en outre possible de convertir les signaux acoustiques enregistrés en un fichier audio (format *.wav).

Cela permet aux utilisateurs d'obtenir une image encore plus complète de l'échantillon en un temps encore plus court, ce qui conduit finalement à une meilleure qualité du produit final.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.