SomatXR MX840B-R – Amplificateur pour application universelle
Quel que soit le paramètre que vous voulez mesurer, l’amplificateur universel de mesure MX840B-R, équipé de huit voies, permet de raccorder tous les types de capteur : accepte plus de 16 technologies différentes de capteur. Cela fait du MX840B-R, la solution de mesure parfaite pour répondre à de très nombreuses applications différentes et variées.
Le module MX840B-R offre un taux d'échantillonnage maximal de 40 kéch/s par voie et permet de mesurer et recevoir des :
- Tension (± 100mV, ± 10V, ± 60V)
- Courant (±20 mA)
- Jauges de contrainte pont complet ou ½ pont
- Systèmes inductifs pont complet et ½ pont, LVDT
- Capteurs potentiométriques
- Capteurs piézoélectriques alimenté en courant (IEPE, ICP®)
- Piézorésistifs pont completPlein pont piézorésistif
- Sondes de température (PT100, PT1000)
- Résistances ohmiques
- Voies cinq à huit, en plus : fréquences, compteurs d'impulsions, codeurs rotatifs, couples, SSI
- Voie 1, en plus : CAN bus
Nombreux champs d’application
- Mesures et essaismobiles sur route à bord de véhicules (engins de construction, engins agricoles et matériels de sylviculture)
- Mesures et essais en fixe sur des bâtiments (surveillance structurale)
- Essais pratiques (applications automobiles et aéronautiques)
Vos avantages
- Des résultats de mesure fiables même dans des environnements difficiles
Flexibles, modulaires et extensibles
Les modules SomatXR peuvent également fonctionner avec d'autres systèmes d’acquisition de données (par exemple QuantumX). Un système d’acquisition de données individuel, adapté aux conditions requises, peut être facilement installé. L’interface de communication disponible est l’EthernetTCP/IP IEEE 1588 (synchronisation PTPv2).
Support logiciel professionnel
Les utilisateurs du SomatXR peuvent profiter d’un puissant package logiciel. Le logiciel de mesure catman et beaucoup d'autres outils offrent des options idéales pour traiter vos données de mesure. Celles-ci peuvent être facilement acquises, clairement visualisées et rapidement analysées.
Télécharger les fichiers CAD pour ce produit | ||
---|---|---|
SomatXR MX840B-R Fichiers CAD | ||
SomatXR MX840B-R Fichiers CAD pour les accessoires |