Monitoraggio on-board
Funzionamento affidabile ed altamente efficiente dei motori a doppio carburante e a gas grazie alla misurazione precisa del carico nella trasmissione.
Soluzioni di misura per il settore marittimo e i cantieri navali
Le spedizioni navali sono la base del commercio mondiale da migliaia di anni. La richiesta di maggior efficienza, le direttive sulle emissioni sempre più severe e i nuovi sistemi di propulsione navale, comportano nuove sfide per l'industria delle costruzioni navali in tutto il mondo.
HBM fornisce la giusta soluzione per tenere il passo col futuro sviluppo e produzione di navi, motori marini ed altri componenti. Ad esempio, nelle seguenti applicazioni:

Funzionamento affidabile ed altamente efficiente dei motori a doppio carburante e a gas grazie alla misurazione precisa del carico nella trasmissione.

Sviluppo di componenti e sistemi di propulsione affidabile grazie a sensori, amplificatori di misura e software firmati HBM.
Le attuali norme MARPOL impongono l’uso di detergenti e sistemi di propulsione più efficienti per le navi. I motori dual-fuel e a gas rappresentano una soluzione interessante, eppure dipendono dalla generazione di un preciso segnale di carico durante il funzionamento per evitare battito in testa e misfiring. Soltanto i torsiometri a flangia basati sulla tecnologia degli estensimetri possono generare questo segnale di carico, garantendo un monitoraggio on-board affidabile ed efficiente. Questa soluzione è anche adatta ad altre applicazioni, come il monitoraggio di propulsori o gru.

T40MAR è il torsiometro certificato per l’uso sulle navi. Il vantaggio della misurazione diretta della coppia senza calcoli aggiuntivi per determinare con sicurezza il segnale di carico.
Una buona nave è molto più della semplice combinazione dei suoi componenti. HBM fornisce sensori, amplificatori e software per le prove di fatica e di carico conclusive dei vostri componenti, come la misura di deformazione, forza, coppia e molte altre quantità di misura.
La nostra soluzione: torsiometri HBM, testing eDrive
La nostra soluzione:attrezzature per la misurazione della deformazione HBM
La nostra soluzione: attrezzature ottiche per la prova e la misurazione di HBM FiberSensing
La nostra soluzione: software nCode DesignLife