Scheda di Ingresso per Ponti ISO da 1 MS/s (GN411)

La Scheda di Ingresso per Ponti ISO da 1 MS/s supporta il condizionamento segnali di estensimetri alimentati in tensione e corrente. In modalità sensore si possono collegare potenziometri, termoresistenze Pt100 ed altri sensori alimentati in tensione o corrente. La scheda dispone di 4 canali per ingressi isolati differenziali simmetrici da ±2 mV a ±10 V fondo scala con capacità di auto-azzeramento. Ogni canale è munito di amplificatore d'ingresso indipendente per l'intero campo, filtri anti-aliasing a 7 poli Bessel e Butterworth, convertitore Analogico/Digitale a 16 bit operante ad 1 MS/s e la selezione di numerosi filtri digitali. 

La dimensione della memoria transitoria della scheda è di 64 Mega-Campionamenti (512 Mega-Byte). La memoria è condivisa fra i canali abilitati.

Ogni canale dispone anche da 2 comparatori per trigger od allarme. Le complete modalità di acquisizione e trigger consentono molte e diverse possibilità di catturare dati preziosi perfino alle più elevate cadenze di campionamento. Tutti i canali vengono campionati in modo sincrono alla piena velocità senza multiplexing e con diafonia quasi non rilevabile. Vengono usati connettori BNC standard isolati, la cui custodia è connessa alla massa isolata. Gli ingressi hanno impedenza di 10 MΩ, compatibile con le sonde isolate e le pinze per correnti.  

Caratteristiche Salienti

  • Supporto di quarti, mezzi e ponti interi di ER 
  • Potenziometri, termoresistenze Pt100 ed altri sensori alimentati in tensione o corrente, supportati in modalità sensore 
  • 4 canali analogici
  • Ingressi differenziali simmetrici 
  • Campo d'ingresso da ± 2 mV a ±10 V 
  • Isolamento 50 V= 
  • Filtri Bessel e FIR selezionabili dall'utente 
  • Cadenza di campionamento di 1 MS/s 
  • Risoluzione di 16 bit 
  • Memoria di 512 MB
  • Spina LEMO a 16 poli per ogni canale 
Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.