Pacchetti completi per le misurazioni dinamiche con 8 o 16 canali e frequenze di campionamento fino a 500 kS/s per canale
I due pacchetti completi con 8 o 16 canali sono disponibili per tutti i tipi di misurazioni meccaniche con estensimetri o altri trasduttori, come IEPE, termocoppie, Ptxx ecc. Ogni canale può essere configurato singolarmente per un diverso sensore e registrato con risoluzione a 24 bit e frequenza di campionamento di 500 kS/s. I dati sono memorizzati su un PC collegato o, in modo indipendente, su un SSD integrato. Pertanto, il sistema può anche essere usato in modo completamente indipendente da un PC, ad es. nei test sui veicoli o nelle applicazioni di risoluzione dei problemi. Una volta configurati, le misure sono memorizzate sull'hard disk interno controllato da trigger. Grazie al server di dati integrato, i dati memorizzati possono essere quindi facilmente recuperati con un browser e senza software particolari.
Il software Perception è compreso nella dotazione e consente una regolazione del dispositivo e una valutazione dei dati memorizzati. Sono disponibili funzioni di esportazione, ad es. su Excel, DIAdem e MATLAB. Inoltre, il software Perception offre funzioni potenti, come il video playback ad alta velocità, un database del sensore, FFT o un database di formule.
Misurazioni con estensimetro con HBM
- Errore statico massimo (MSE) 0.003% FS ± 3 μV
- quarter/half/full bridge
- tecnologia con 3-7 conduttori
- resistori supplementari da 120 e 350 ohm
- alimentazione da 1 V a 10 V, bipolare
- resistore shunt integrato
Universali e rapidi
- 8 o 16 canali
- 500 kS/s per canale a 24 bit
- Supporta tutti i DMS, IEPE, MEMS, Charge, 4-20mA
- Misurazioni della temperatura con termocoppia e Ptxx
- Supporto TEDS
Una soluzione completa
- Robusta, piccola, portatile
- Basta collegare il PC, installare il software e iniziare la misurazione
- Misure stand-alone sull'hard disk integrato
- È possibile collegare a cascata più dispositivi
- Con software Perception
Applicazioni tipiche
- Test di caduta
- Misurazioni rapide con estensimetri
- Misurazioni dinamiche della forza
- Prove d'impatto
- Balistica
- Split Hopkinson Bar
- Galleria del vento
- Test di separazione razzi
- Prove strutturali e di durata
- Prova "chicken gun" sugli aerei
- ... e tutti gli altri test meccanici dinamici
Documentazione tecnica
| Titolo / Descrizione | Lingua | Prodotti | Lingua | Tipi di contenuto |
|---|---|---|---|---|
| Prospetti tecnici | ||||
| GEN series GN840B, GN1640B - Caractéristiques techniques | French | |||
| GEN series GN840B, GN1640B - Datenblatt | German | |||
| GEN series GN840B, GN1640B - Hoja de características | Spanish | |||
| GEN series GN840B, GN1640B - Prospetto dati | Italian | |||
| GEN series GN840B, GN1640B - 데이터 시트 | Korean | |||
| GEN series GN840B, GN1640B - Data Sheet | English | |||
| GEN series GN840B, GN1640B - データシート | Japanese | |||
| GEN series GN840B, GN1640B - 数据表 | Chinese | |||
| GEN2TB - Caractéristiques technique | French | |||
| GEN2tB - Data Sheet | English | |||
| GEN2tB - Datenblatt | German | |||
| GEN2TB - Hoja de caracerísticas | Spanish | |||
| GEN2TB - Prospetto dati | Italian | |||
| GEN2TB - 데이터 시트 | Korean | |||
| GEN2TB - データシート | Japanese | |||
| GEN2TB - 數據表 | Chinese | |||
| Brochures | ||||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure | English | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure | French | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Broschüre | German | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Folheto | Portuguese | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Folleto | Spanish | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - Opuscolo | Italian | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - 브로셔 | Korean | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - ブローシャー | Japanese | |||
| eDrive Power Analyzer Family Overview - 小冊 | Chinese | |||
| eDrive testing - Brochure | French | |||
| eDrive Testing - Brochure | English | |||
| eDrive Testing - Broschüre | German | |||
| eDrive testing - Opuscolo | Italian | |||
| eDrive testing - ブローシャー | Japanese | |||
| eDrive testing - 小冊 | Chinese | |||
| Genesis High Speed - Brochure (US) | English (US) | |||
| Genesis High Speed - Folheto | Portuguese | |||
| Genesis HighSpeed - Brochure | English | |||
| Genesis HighSpeed - Broschüre | German | |||
| Genesis HighSpeed - 小冊 | Chinese | |||
| Manuali operativi | ||||
| GEN2tB - User manual | English | |||
| Accessori | ||||
| GEN series G070A - Caractéristiques technique | French | |||
| GEN series G070A - Data Sheet | English | |||
| GEN series G070A - Datenblatt | German | |||
| GEN series G070A - Hoja de especificaciones | Spanish | |||
| GEN series G070A - Prospetto dati | Italian | |||
| GEN series G070A - 데이터 시트 | Korean | |||
| GEN series G070A - データシート | Japanese | |||
| GEN series G070A - 数据表 | Chinese | |||
| GEN series G072 - Data Sheet | English | |||
| GEN2tB Wireless Control - Technical Information | English | |||
| HV Impulse Attenuator - Data Sheet | English | |||
| KAB433 breakout cable - Data Sheet | English | |||
| Istruzioni di sicurezza | ||||
| GENseries - Safety Instructions | English, German, French, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean, Russian | |||
| KAB2139 - Istruzioni per l'uso / Avvisi di sicurezza | English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Dichiarazione ue di Conformitá | Multi lingua | |||
| GEN series - Dichiarazione UE di conformitá | Multi lingua | |||
| Altro | ||||
| Calibration and Verification Software Version 4.00 GEN series - User Manual | English | |||
| GEN series Calibration Kit - Data Sheet | English | |||
| Software | ||||
|
Hardware Peripheral Update Package
Update HBM approved GEN DAQ hardware peripherals. For example allowing new types of (solid state) drives. Date: 07/2022 | Version: 8.28.22200 | Size: 5 MB | Multi lingua | |||
|
Hardware Peripheral Update Package
Update HBM approved GEN DAQ hardware peripherals. For example allowing new types of (solid state) drives. Date: 09/2023 | Version: 8.54.23248 | Size: 6 MB | Multi lingua | |||
|
Perception Software 64-bit
Perception 8.28 This is an minor release of Perception mainly improving stability, fixing known problems and adding minor new features. This is not shipped out with the hardware but only available via web download. Details about fixed issues and new features can be found in the release notes. Note: Perception includes the instruments firmware for GEN DAQ systems. So there is no separate firmware available for GEN DAQ systems. When you connect to hardware using a new version of Perception, the firmware in the hardware will be upgraded accordingly to the same release level. Date: 07/2022 | Version: 8.28.22200 | Size: 602 MB | Multi lingua | |||
|
Perception Software 64-bit
Perception 8.70 This is a major release of Perception. Due to the fixes, please download the release instead of Perception 8.64. New Features in e-Power Suite:
Improvements for Hardware:
Improvements in Perception (selected items only):
Improvements in the Perception ePower Suite (selected items only):
Support Items & Requests:
Date: 07/2024
|
Version: 8.70
|
Size: 986 MB
| Multi lingua | |||
|
Perception Software 64-bit
Perception 8.80 This is a major release of Perception. Due to the fixes, please download the release instead of older Perception versions. New Features in e-Power Suite:
New Features in Perception:
New Support of Hardware:
Support & Item Requests:
Date: 03/2025
|
Version: 8.80
|
Size: 694 MB
| Multi lingua | |||