Scheda di Ingresso Universale ISO da 200 kS/s (GN440)

Quest'esclusiva scheda d'ingresso di alta gamma con amplificatore ultra-rapido soddisfa svariate necessità; dalle misurazioni differenziali e/o isolate alle vibrazioni basate sugli  IEPE od a quelle di corrente basate sugli shunt.

La scheda d'ingresso amplificatore universale dispone di 4 canali d'ingresso, ognuno campionante a massimo 200 kS/s con risoluzione di 16 bit. Il campo di tensione di ogni canale è impostabile da ±10 mV a ±100 V, rendendo la scheda adattabile a pressoché qualsiasi applicazione. L'efficace optoisolamento consente misurazioni con tensione di modo comune fino a 250 Veff. Gli ingressi differenziali dell'amplificatore della scheda eliminano le interferenze rilevate dagli strumenti in prova o dai conduttori di misura. Ogni amplificatore offre tipicamente l'elevata rejezione CMRR di 80 dB.

Commutando al "Modo IEPE", l'amplificatore supporta qualsiasi tipo di sensore di vibrazione ed accelerazione alimentato a corrente costante. 

In "Modo Corrente", si può usare lo shunt incorporato per misurare fino ad 1 Ampere in maniera sicura, isolata ed integrata, senza la necessità di resistori shunt esterni.

Caratteristiche Salienti

  • Misurazioni completamente differenziali e/o isolate 
  • Supporto di trasduttori IEPE e misurazioni di corrente basate sugli shunt 
  • 4 canali analogici
  • Ingressi differenziali simmetrici 
  • Campo d'ingresso da ±10 mV a ±100 V 
  • Isolamento 250 V= 
  • Filtri digitali Bessel e FIR selezionabili dall'utente 
  • Cadenza di campionamento di 200 kS/s 
  • Risoluzione di 16 bit 
  • Memoria di 128 MB
  • 2 connettori BNC isolati per ogni canale 

Product Literature

Titolo / Descrizione Lingua
Prospetti tecnici
Multi lingua
Brochures
Multi lingua
German

eDrive testing - Brochure

Italian

eDrive testing - Brochure

Chinese

eDrive testing - Brochure

Japanese

eDrive testing - Brochure

French
Altro
English
Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.