Scheda di Ingresso Basic/IEPE ISO da 2 MS/s (GN815)

La Scheda di Ingresso GEN DAQ Basic/IEPE ISO da 2 MS/s è un condizionatore di segnale di uso generale per ingressi in tensione, segnali condizionati esternamente o sonde e pinze per correnti. Questa scheda supporta anche i trasduttori IEPE e TEDS di classe 1 per la semplice configurazione dei canali di acquisizione. 

Ogni canale è munito di un amplificatore indipendente a pieno campo di misura, un filtro anti-aliasing analogico Bessel o Butterworth a 7 poli, filtri digitali selezionabili IIR Bessel, Butterworth ed Ellittici, ed un convertitore Analogico / Digitale da 18 bit operante fino a 2 MS/s.

L'amplificatore possiede ingressi in tensione da ± 10 mV a ± 50 V. L'ingresso di ogni canale è un BNC metallico isolato. Per la vera analisi in tempo reale, la scheda offre un ciclo temporale in tempo reale od i calcoli basati su temporizzatore. Il rilevamento dell'attraversamento dello zero consente il calcolo degli effettivi valori efficaci (RMS) asincroni, delle medie e di altri calcoli utilizzabili per triggerare la registrazione.

Se supportate dallo strumento principale (mainframe) selezionato, le schede d'ingresso della serie GEN DAQ offrono 16 ingressi digitali per eventi, 2 uscite digitali per eventi e 2 canali temporizzatori / contatori.

Caratteristiche Salienti

  • Supporto di trasduttori IEPE 
  • TEDS di classe 1 per il supporto degli IEPE
  • 8 canali analogici 
  • Ingressi isolati, differenziali, asimmetrici
  • Campi d'ingresso da ± 10 mV a ± 50 V 
  • Filtri digitali selezionabili dall'utente Bessel, Butterworth ed Ellittici
  • Cadenza di campionamento di 2 MS/s 
  • Risoluzione di 18 bit
  • Memoria di 2 GB
  • Un BNC metallico isolato per ogni canale
  • Calcoli in tempo reale; Trigger sui risultati del calcolo 
  • Supporto di Eventi / Temporizzatori / Contatori digitali
Contatti Prego, contattateci se desiderate conoscere cosa può offrirvi la HBM.