将来必要になる高精度に先行投資することで、コスト効率を確保します。精度とは、測定範囲が広いことを意味します。同じセンサを使用して、より多くの測定タスクを実行します。
U10F 引張圧縮力センサ:容量は 50 kN ~ 1.25 MN
定評のある U10M および C10 センサと同様に、U10F シリーズの特に低プロファイルの力センサは、せん断力センサ測定原理を使用して、姉妹モデルと同じ卓越した精度と微小変位測定を実現します。これにより、 U10F 荷重セルは、高速で動的な力と静的な力の測定に適しています。
センサは、ステンレス鋼製で、ハーメチック溶接されています。両側のフランジ接続による取り付けが可能で、中央にねじ山を持つセンサと比較して取扱いが大幅に容易になります。この目的のために、 HBKは腐食防止コーティングされたねじを提供しています。同時に、コーティングによって摩擦係数が均一に低くになるため、ねじのグリース塗布やオイル塗布が不要です。
U10F は、姉妹モデルである U10M や C10 など、さまざまな実用的な構成により、広範な種類の測定タスクに柔軟に対応できます。
高精度
- ベンチマーク精度
- TC0 は 150 ppm/ 10 K のみ
- 小さい直線性誤差(容量に依存0.035 ~ 0.05% )
- 非常に低いヒステリシス(容量に依存0.04 ~ 0.05% )

堅牢で高耐久性
- ステンレススチール製、 IP68等級の保護構造(ケーブルオプション付き)
- 過負荷に対する高い余裕度
- 測定範囲全体に交番張力 / 圧縮モードで十分な負荷がかかっている場合でも、高い疲労強度を発揮
- 振動、衝撃、 EMC は、国際的なガイドラインに従ってテストを実施

U10Fは信頼性が高い。HBKにより耐候性テストおよび EMCテストずみなので、困難な環境でも安全で高精度な動作が保証されます。
設置が簡単、適応性に優れている
- ネジ式の接続で簡単に取り付け。トルクレンチだけで設置
- 高強度、耐食性ネジを取り付けキットとして付属(最大の寄生力とモーメントに関する詳細情報を含む)。
- ダブルブリッジ、さまざまなプラグおよびケーブルオプション、 TEDS などの実用的な構成オプション

標準ツールを使用した迅速で信頼性の高い設置。実際に使用する機械的負荷容量の明確な仕様。
U10F 3D CAD ステップファイル
| CAD図面をダウンロードする | ||
|---|---|---|
| 製品CAD図面 |
アクセサリ
豊富なアクセサリを使用可能:
- ネジセット
- スラストピース
- 接続ケーブル
詳細情報はデーターシートに記載されています。
ビデオ:U10F力センサの設置
U10F 製品資料
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| U10F - Caractéristiques techniques | French | |||
| U10F - Data Sheet | English | |||
| U10F - Datenblatt | German | |||
| U10F - Prospetto dati | Italian | |||
| U10F - 數據表 | Chinese | |||
| ブローシャー | ||||
| Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
| Reliable force measurement - Brochure | English | |||
| 設置マニュアル | ||||
| U10F - Mounting Instructions | English, German, French, Italian, Chinese | |||
| クィックスタートガイド | ||||
| U10F - Quick Start Guide | English, German, French, Italian, Chinese | |||
| アクセサリ | ||||
| K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | French | |||
| K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
| K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
| K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | German | |||
| K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- 適合宣言 | 多言語 | |||