正確な結果、高精度計測と電磁ノイズ耐性により
シングルポイントロードセルPW6D: 最大40 kgまでの超高速ダイナミック重量計測
シングルポイントロードセルPW6Dは、静的荷重の計測に加え、40 kgまでの動的荷重を非常に高い精度と速度で計測します。特殊な設計により卓越した剛性を持つセンサ筐体は、比類のない高い固有振動数を持っており、その結果、非常に小さいたわみ量でひずみを計測できます。そのため、シングルポイントロードセルPW6Dは、産業用の超高速ダイナミック計重アプリケーションに理想的です。計量システムの製造用として、ダイナミック高速計量用に最適化されたPW6Dシリーズの幅広い種類のオプションや派生製品をご利用いただけます。
- 精度等級:C3 MR (マルチレンジ )
- 容量:3 ~ 40 kg
- 保護等級:IP67
正確な計測結果
- 精度等級 C3 MR(マルチレンジ)の高精度重量計測
- 6線式配線により非常に安定した計測定信号を提供、特に配線の温度と抵抗値に変動がある場合に効果的
- 「Modco」ひずみゲージ技術を使用した、高レベル出力信号
- オフセンタ負荷補償( OIML R76 )
- シールド接続ケーブルにより高いEMC ( 電磁適合性 ) 性能を確保

高速計測
- 計測ボディの剛性が非常に高いため、業界トップクラスの超高速計測を達成
- 計測範囲に応じて、公称(定格)たわみ量がわずか0.18~0.29 mm
- 最大 790 Hzの非常に高い固有振動数
- プラットフォーム寸法 最大300 mm x 300 mm までの計重器に理想的
- 業界標準に準拠した寸法

計測ボディの高い剛性と固有振動数による超高速重量計測
豊富なオプション
- 7種類の最大容量(3 kg、5 kg、10 kg、15 kg、20 kg、30 kg、40 kg)を選択可能
- ケーブル長は 0.35 m ~ 6 m の範囲で選択可能
- 6線式リード線の選択とケーブル長の指定(オプション)
- 信号出力調整で、複数のロードセルを並列接続
- マルチレンジアプリケーション用の最小検定目量(Vmin)を標準で提供

ケーブル長と信号出力を、個別に設定可能
PW6D CAD Step files
| CAD図面をダウンロードする | ||
|---|---|---|
| PW6D 製品CAD図面 |
技術文献ダウンロード
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| LCMC - Data Sheet | English | |||
| LCMC - Data Sheet | German | |||
| PW6D - Data Sheet | English | |||
| PW6D - Datenblatt | German | |||
| PW6D - Prospetto dati | Italian | |||
| PW6D - データシート | Japanese | |||
| 設置マニュアル | ||||
| PW6D - Mounting instructions | French, German, English | |||
| Single point load cells - Mounting instructions | French, German, English | |||
| 操作マニュアル | ||||
| LCMC - Operating Manual | English, German | |||
| クィックスタートガイド | ||||
| LCMC - Quick Start Guide | English, German, French, Italian, Chinese | |||
| PW6D - Quick Start Guide | English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean | |||
| 各種証明書 | ||||
| PW6D - OIML Certificate | English | |||
| PW6D - Test Certificate | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| LCMC - EU Declaration of Conformity | English | |||
| PW6 - EU Declaration of Conformity | 多言語 | |||