計測チェーンは少なくともチャージアンプとセンサで構成されており、センサには圧電式ひずみセンサ (CST)やワッシャ型圧電式力センサ(CFW, CLP)などの校正済みセンサ を使用できます。平行して圧電式センサを接続するには、上述のサミングボックスを使用すると比較的簡単に行えます。ケーブルも、決められた一定の要求を満たす必要があります。非常に高い絶縁抵抗があり、ケーブルが動いている際でもノイズの影響を受けないこと、また機械的強度があることなどです。特別な同軸ケーブルにより、これらの条件を満たすことができます。センサを取り付ける際には、通常、金属部品に取り付けられる必要があります。これによりセンサの筐体は設置対象物に電気的に接続されます。
図1は、4個のセンサからなる計測チェーンがサミングボックスによってチャージアンプに接続されている図です。センサは機械的に接続されています。力計測技術では、力が加わる部分には硬化鋼からできた部品が使用されるので、筐体も同じ電位を持っています。