Controladora de Processos MP85A: Avaliação Completa dos Processos de Prensagem e Junção Com Resultados Imediatos

O sistema de monitoramento de processos MP85A FASTpress mede os sinais dos processos de prensagem e montagem, como rebitar, perfurar ou prensar, até 300 ciclos por minuto, possui uma velocidade muito alta  24bits de resolução. Esta condicionador industrial de sinal é ideal para monitoramento de produção e ensaios de final de linha de produção.

O MP85A FASTpress identifica problemas em tempo real e permite a detecção do desgaste da ferramenta durante a operação devido ao seu método de avalição que usa uma faixa de tolerância ou até nove janelas de tolerância que podem ser configuradas conforme necessário.

Software FASTpress Suite de 3 níveis, que inclui o Assistente PME, ferramentas de visualização e de programação, é ideal para todas as aplicações. O MP85A FASTpress também está disponível como uma versão switch para ensaios hápticos dos elementos de comutação.

  • Classe de precisão HBM: 0,1
  • Ciclos de montagem: até 300 por minuto
  • Interfaces do dispositivo: entradas e saídas digitais e fieldbus

Avaliação Contínua

  • Aquisição de duas grandezas medidas em paralelo usando avaliação de 2 canais (y/x, y/t);
  • Métodos de avaliação ajustáveis individualmente;
  • Controle abrangente devido à faixa de tolerância, curva de envelope, 9 janelas de tolerância e monitoramento do valor limite;
  • Redução de dados inteligente em tempo real;
  • Até 1.000 parâmetros de configuração podem ser salvos.

Avaliação direta em tempo real para manutenção preventiva com avaliação de erros.

Preciso e Robusto

  • Alta resolução de 24bits para extrema precisão em pequenas faixas de carga parcial;
  • Boa EMC para condições adversas
  • Rápida integração com módulos TEDS;
  • Duas entradas universais para strain gages de ½ ponte e ponte completa, contadores e encoders rotativos SSI; configurável via software.

Resultados precisos de medição devido à alta resolução e imunidade à interferências.

Excelente Pacote de Software

  • Pacote de software altamente flexível com sistema de 3 níveis para uso industrial;
  • Parametrização usando assistente PME gratuito;
  • Plugins adaptáveis a aplicações individuais;
  • Armazenamento de dados de processos OK/não-OK em diferentes formatos de dados (ASCII, Q-DAS,IPM) via Ethernet ou cartão interno de memória.

Perfeita solução em software para diversas aplicações com sistema de 3 níveis para configuração individual.

Tutorial sobre o uso do controlador de processo MP85A

As características do MP85A FASTpress

Entrevista com Michael Guckes da HBM sobre o MP85A FASTpress, gravado na feira MOTEK 2011.

Diferentes versões disponíveis

  • MP85A FASTpress para controle de ajuste por pressão;
  • MP85A EasySwitch para ensaios de switch;
  • ePlan Macros disponíveis;
  • IHMs sob demanda.

Suite de Software FASTpress

Documentação Técnica

Título / Descrição Idioma
Data Sheets
French
English
German
Italian
Catálogos
French
English
German
Manuais de Operação
French
English
English
German
German
German
French
Italian
Italian
French
English
Quick Start Guides
Italian
English, German, French
Acessórios
French
English
German
Instruções de segurança
Italian
English, German, French
EU Declaration of Conformity
Multi idiomas
Software

This project is a macro-project and contains CAE data for Eplan Electric P8.


Date: 08/2011
Version: 1.00
Size: 19 MB
Multi idiomas

EDS files for PME (MP01, MP30, MP55, MP60, MP85).


Date: 11/2011
Version: 1.01
Size: 33 KB
Multi idiomas

PME assistant, firmware loader and USB driver (for Windows XP, Windows Vista and Windows 7/8/10) for comfortable setup and visualisation. For smooth operation of modules with CAN interfaces, use the PEAK USB-to-CAN dongle. All required drivers are included and will be installed during startup.

This download includes:

  • PME-Assistant (V3.4.206)
  • PME-Firmware Loader (V1.1.7)
  • IPM data conversion (V1.1)

... and the demo versions of:

  • EASYteach (V1.0.5.10)
  • MP85A-Toolkit (V1.0.5.12)
  • EASYmonitor CE (V1.1.1.1)
  • INDUSTRYmonitor (V1.2.1.10)

You can start those demo versions up to 25 times for free. To buy the full licence please visit the HBM shop or ask your local HBM representative.


Date: 07/2015
Version: 1.50
Size: 163 MB
Related Documents:
Multi idiomas

For PME hardware version 1.xx (MP01-MP70) and all MP85/DP! For newer devices, please use the PME firmware for hardware version 2.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:

  • MP01 Version 1.12
  • MP30 Version 1.04
  • MP30DP Version 1.04
  • MP55 Version 1.42
  • MP55DP Version 1.42
  • MP55DPS6 Version 1.42
  • MP60 Version 1.18
  • MP60DP Version 1.18
  • MP70DP Version 1.05
  • MP70DPS7 Version 1.05
  • MP70S7 Version 1.05
  • MP85 Version 1.10
  • MP85DP Version 1.10

Date: 05/2007
Version: HW1
Size: 887 KB
Multi idiomas

For PME hardware version 2.xx (MP01-MP70) and all MP85A/ADP! For older devices, please use the PME firmware for hardware version 1.xx on this page. Archive including all current firmware files for modules of the PME series. The appropriate firmware loader is part of the PME assistant. The zip file has to be extracted into the PME assistant directory. It includes following firmware versions:

  • MP01 Version 2.00
  • MP30 Version 2.02
  • MP30DP Version 2.02
  • MP55 Version 2.06
  • MP55DP Version 2.06
  • MP55DPS6 Version 2.02
  • MP60 Version 2.00
  • MP60DP Version 2.00
  • MP70DP Version 2.00
  • MP70DPS7 Version 2.00
  • MP70S7 Version 2.00
  • MP85A Version 2.38
  • MP85ADP Version 2.38
  • MP85A-S Version 2.38
  • MP85ADP-S Version 2.38


Date: 12/2016
Version: HW2
Size: 2 MB
Related Documents:
Multi idiomas

Program example to the communication of the HBM process-controller MP85 with a Siemens Siemens CPU317-2 DP:
The example of the communication with the MP85A about Ethernet please unzip recursive in the ZIP archive (relatively stored paths). The program sends and receives data by means of the functions AG_send and AG_Recv (FC5 and FC6). It are sent 10 bytes to the SPS and 14 bytes should be received again. In this project the Siemens CPU317-2 DP has the IP address 172.21.64.250. The IP address of the MP85 is 172.21.64.253 (port 4020). A description with program-code and comments is shown in the documents „OP1_MP85A_Eth-Com-CPU317-2 DP.pdf “
Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of the MP85ADP(-S) into Siemens' Step7 software via Profibus. This example does not imply any warranty or guarantee.


Date: 07/2015
Size: 2 MB
Multi idiomas

Example-Sequence to read and write consitent data as well an example to read and write the workpiece-id via Profibus-DPV1 with Siematic Step7:
This basic example shows the transmission of measuring-value and Control-word (Float data format) from the MP85ADP(-S) via Provibus-DP interface to a master (e.g. Siemens PLC). Programming is done in Step7 Siemens software using the function blocks for reading (SFC14) and writing (SFC15) MP85ADP data. Further more the example contains reading and writing the workpiece-id via the Profibus DPV1-function using the function-blocks for reading (SFB52) und writing (SFB53) to MP85ADP(-S). A description with program-code and comments is shown in the documents „OB1_DPV1_Werkstueck_de.pdf“ and „OB1_DPV1_Werkstueck_en.pdf“.
Legal notice: The example given is intended to illustrate the integration of the MP85ADP(-S) into Siemens' Step7 software via Profibus. This example does not imply any warranty or guarantee.


Date: 07/2010
Size: 6 MB
Multi idiomas

PROFIBUS DP master file for PME: (MP30DP, MP55DP, MP60DP, MP70DP, MP70DPS7,MP85MP). German version: GSD file, English version: GSE file.


Date: 07/2013
Version: 1.20
Size: 30 KB
Multi idiomas

The basic sequence of transmission of measured value (Float data format) from the MP85ADP curve memory via the Profibus-DP interface to a master (e.g. Siemens PLC) is shown in this file.


Date: 07/2015
Size: 926 KB
Multi idiomas