Resultados precisos de medição com uma tecnologia premium.
Célula de Carga PW25: Pesagem Asséptica de até 20kg
A PW25 oferece pesagem de alimentos extremamente precisa de até a faixa de 20kg (classe de precisão C3). Com design moderno e reduzido dimensões compatíveis com as aplicações do mercado, a PW25 é de fácil uso em aplicações de envase, balanças multi-cabeçotes e para aplicações clássicas de pesagem. A célula de carga PW25 com grau de proteção IP69K apresenta extraordinária impermeabilidade. A proteção contra sobrecarga integrada garante um estabilidade de 1.000% na capacidade máxima.
Além disso, é fácil de limpar, o que a torna adequada para aplicações críticas para higienização como na indústria alimentícia, no envase de leite, comida para bebês e iogurte. A célula de carga também está disponível na versão PW25P, com conector para uma integração ainda mais rápida.
- Classe de precisão: C3 multirange;
- Máximas capacidades: 10kg, 20kg;
- Grau de proteção: IP68/IP69.
Precisa
- Precisão classe C3 multirange (equivalente à classe III);
- Sistemas de pesagem legal for trade de até 10.000 divisões;
- Proteção de sobrecarga integrada de até 1.000% da capacidade máxima.
Asséptica
- Célula de carga hermeticamente selada feita de aço inoxidável liso, de alta qualidade;
- Cada célula de carga é verificada individualmente para assegurar a classe IP68 e é resistente à umidade e sujeita a longo prazo;
- Testada de acordo com IP69K pelo VDE Testing Institute;
- Resistente a agentes químicos de limpeza agressivos.
Também pode ser usada em aplicações assépticas sensíveis graças a sua robustez e facilidade de limpeza.
Pronta para o futuro
- Design reduzido;
- Aprovada de acordo com OIML R60;
- Dimensões padronizadas para fácil integração (PW15);
- Acessórios incluem cabo com conector (para versão PW25P);
- Adaptador de conexão para sistema de proteção de cabo;
- Plug selado.
Aplicações versáteis graças à fácil integração e respectivos acessórios.
Desenhos para CAD
Clique aqui para baixar os arquivos CAD
Atenção: O download de arquivos CAD é realizado por uma empresa terceira que necessita de um registro de usuário separado.
Também disponível com conexão de cabo flexível
Disponível como:
- Modelo PW25 com cabo de conexão integral;
- Modelo PW25-P com conector para intercâmbio de cabos asséptico e fácil.
Também disponível:
- Cabo com conector 1-KAB175-x-1 (x=3/6m), material de cabeamento asséptico, IP68/IP69K;
- Cabo com conector 1-KAB168-x: (x=5/20m) IP67.
Mais informações podem ser encontradas no data sheet.
Compatibilidade Comprovada PW15: Um Tamanho, Muitas Possibilidades
Tipo | Célula de Carga PW25 | |||
Característica especial | Qualidade Classe C6 Comprovada | Robusta, feita de aço inoxidável | Fabricada na mais alta classe de proteção possível IP68/IP69K | Fácil de limpar e fabricada na mais alta classe de proteção possível IP68/IP69K |
Material | Alumínio | Aço inoxidável | Aço inoxidável | Aço inoxidável |
Meio ambiente | Seco | Poeira, líquidos | Ar úmido e agressivo | Líquidos agressivos e umidade, altas exigências de limpeza |
Documentação Técnica
Título / Descrição | Idioma | Produtos | Idioma | Tipos de Conteúdo |
---|---|---|---|---|
Data Sheets | ||||
PW25 - Caractéristiques techniques | French | |||
PW25 - Data Sheet | English | |||
PW25 - Datenblatt | German | |||
PW25 - データシート | Japanese | |||
PW25P - Caractéristiques techniques | French | |||
PW25P - Data Sheet | English | |||
PW25P - Datenblatt | German | |||
PW25P - データシート | Japanese | |||
Instruções de Montagem | ||||
PW25 - Mounting instructions | French, German, English | |||
PW25P - Mounting instructions | French, German, English | |||
PW27BP - New assembly instructions | English, German | |||
Single point load cells - Mounting instructions | French, German, English | |||
Certificados | ||||
FIT5A/PW15.../SP4M/PW25/PW37P/PW27A/PAD - Ecolab material resistance Certificate | English | |||
PW25 - OIML Certificate | English | |||
PW25 - Test Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
PW25/PW25P/PW27/PW27P - Declaração de conformidade UE | Multi idiomas | |||