O Software Perception da HBM recolhe dados High-Speed e sinais CANbus

Recolher dados High-Speed e sinais CANbus em um software

O Software Perception da HBM para a recolha de dados à velocidade máxima na sua nova versão também detecta em simultâneo sinais CANbus mais lentos e simplifica o manuseamento através de botões livremente definíveis (User Keys).

Perception e os aparelhos de recolha de dados Genesis-High-Speed adequam-se de forma ideal à medição com taxas de medição máximas e o processamento de uma quantidade de dados maior. Na nova versão a HBM estende o âmbito de aplicação do Perception à detecção de sinais CANbus do módulo QuantumX MX471B. Este dispões de interfaces CAN e adequa-se à leitura de mensagens CAN, CCP ou xCP-on-CAN. A sincronização com os aparelhos Genesis-High-Speed ocorre através do protocolo PTP baseado na Ethernet.

A facilidade de utilização adicional resulta da nova função, botões, das designadas User Keys, livremente configuráveis. É possível reunir vários comandos e atribuí-los a uma User Key. Por exemplo podem ser ajustados 20 comandos de navegação do cursor diferentes para diferentes visores e simultaneamente pode ser configurada a transmissão desses valores para as fontes de dados, assim como a transferência para um arquivo log. Uma vez ajustados, posteriormente é suficiente um clique na User Key, para executar uma lista de ações em Perception, poupando assim minutos preciosos em tempo de teste. As User Keys não estão limitadas em número, de modo que os usuários possam configurar uma multiplicidade de botões úteis.

Download

O Software Perception da HBM para a recolha de dados à velocidade máxima na sua nova versão também detecta em simultâneo sinais CANbus mais lentos e simplifica o manuseamento através de botões livremente definíveis (User Keys).

Comunicado de imprensa

 

 

Fale Conosco Entre em contato com a HBM do Brasil para mais informações sobre produtos, sistemas, dúvidas técnicas e cotações.