医疗领域的测量解决方案
随着医疗技术的快速发展,诊断,治疗创新方法正在快速增加。安全,可靠,高效,舒适,功能 - 对于医疗工程设备开发的需求正在持续增加.
从传感器到放大器,软件 - 你都可以从 HBM 获得合适的解决方案. 收益于来自 HBM 60年的测量经验! 不仅是高质量的标准产品, 我们还可以按照你的需求为你定制解决方案.
多种应用
我们的医疗工程产品在医疗工业有广泛的应用. 例如 ...
升降机: 为病人称重
为了使病人更安全舒适,并提高安全性, 称重技术 可以集成到各种升降机中. 不断增长的肥胖病人也需要此种设备. HBM 可以提供满足这些需求的测量方案,例如采用 SLS 吊钩秤用于此类应用.
血包秤: 监控血液量
按照血库的对于血量的要求,血包秤用于监控和停止献血过程. 单点称重传感器PW4 是不错的选择.
医药制品的灌装: 无菌称重传感器
医药制品,食品等工业对于卫生和安全性的要求非常高. PW27 无菌称重传感器 meets 符合这些要求.
输液泵: 注射器柱塞压力测定
输液泵用于用于静脉注射. 特殊的 基于应变的称重传感器 用于监控注射器柱塞压力.
血液分离: 血液成分的测量
通过单点称重传感器 对血液成分进行测定,例如,白细胞和红细胞.
手和手指测力计: 测量屈伸力
使用HFD200手、指测力计,在ISO公制规定的条件下,医生现可利用一套诊断和康复系统测量手和各个手指的屈伸力,其采用 HBM 力传感器.
应用领域
- 移动病人称重
用于升降机的称重技术 - 献血
监控血量 - 药品灌装
采用无菌传感器进行灌装 - 输液泵
监控注射器柱塞压力 - CPR
监控压力 - 手和手指测力计
测量手和手指的屈伸力
客户定制解决方案
- 创新性定制方案
- 采用快速原型快速设计