PW27:用于无菌重量,最大量程20 kg

无菌称重 PW27 称重传感器,是食品和药品的生产和灌装理想选择。PW27 是获得欧洲卫生工程设计集团(EHEDG)认证的第一只无菌称重传感器。适用于食品的灌装、包装和称重。

PW27 称重传感器具有良好的防潮性和极强的鲁棒性(防护等级IP68/IP69K)。可用高压蒸汽喷射器清洗,电缆插头也受到特别保护。过载保护达到额定量程的1000%。这意味着,即使意外踩到称重传感器也不会出现故障。

PW27P 是PW27 插头版本,可以迅速替换,减少宕机时间。

  • 精度等级:C3
  • 额定量程:10 kg,20 kg
  • 防护等级:IP68/IP69K

非常适合食品生产

  • OIML认证精度(C3MR)
  • “就地清洗”(CIP)
  • IP68/IP69K
  • 额定量程为10 kg和 20 kg
     

满足食品加工和灌装的所有要求

无菌称重

  • 无缝隙死角的防尘设计
  • 专利过载保护
  • 始终无污垢和细菌
  • 100%不锈钢,适用于食品工业
  • 特殊表面处理
  • 紧致密封
  • 银离子抗菌电缆

易清洗,无残留:液体易滴落

结实

  • 耐化学品侵蚀
  • 适合潮湿、侵蚀性环境
  • 可承受10倍过载
  • 可用于极端恶劣的环境

坚固耐用,即使在恶劣环境条件下

CAD Drawings and CAD Models

可选插头,更容易替换

可选型号:

  • PW27 带固定电缆标准型号
  • PW27P 带有插头,可迅速替换传感器 

产品资料

主题/描述语言
技术参数表
French
English
German
Italian
Japanese
French

PW27 aseptic load cell with plug / connector for cable

English

Die Variante "PW27P" besitzt ein Anschlusskabel mit Stecker.

German
Japanese
安装指南
French, English, German
French, German, English
French, German, English
证书
English
English, German
Declaration of Conformity
多语言
HBMshop 立即获取报价,交货周期等
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

Green check mark 个人报价

Green check mark 技术咨询

Green check mark 快速响应