来自 HBM 的 6600 隔离数字化仪 是Genesis HighSpeed (GEN3i, GEN3t, GEN7i, GEN7tA, GEN17tA) 瞬间记录仪的远程光纤前端. 每个通道都是完全远程程控的. 6600 隔离数字化仪设计用于恶劣的环境,包括强电磁场环境.
光纤连接没有地环路,在短路、高压、高功率试验中,可以在试验装置和测控室之间保证绝对的安全隔离.
HV-版本 (HV6600) 是高压和高功率的模式. 前端有额外的屏蔽允许您在最具破坏性的应用和苛刻环境下使用. 当系统不运行时,前端内置双电池可以采用挖补充电器充电。前端使用电池可以运行24小时,当远程控制在SLEEP模式下可以延长数倍使用时间.
MV-版本 (MV6600) 是中压和中功率的模式. 前端直接和主机连接。内部电源使用一个10KV的隔离变压器,这样就允许系统持续运行.
在运行的时候前端的内部电池被充电。在需要的时候,前端可以脱离主机,前端内部的电池可以在超过10KV的试验中使用5分钟。同时内置电池还防止在采集期间交流电断电时可以进行正常的数据储存.
MV和HV都有两种不同的采样率:25MS/s为标准的应用: 超高速100MS/s 用于在恶劣环境下使用.
25 MS/s和100 MS/s 在全速工作时提供14-bit的精度,当降低采样率可以增强到16-bit,内存长度最大可以达 400 MS 每通道.
Product Literature
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
GEN series GN1202B - 数据表 | Chinese | |||
GEN series GN1202B - Caractéristiques techniques | French | |||
GEN series GN1202B - Data Sheet | English | |||
GEN series GN1202B - Datenblatt | German | |||
GEN series GN1202B - Hoja de características | Spanish | |||
GEN series GN1202B - Prospetto dati | Italian | |||
GEN series GN1202B - 데이터 시트 | Korean | |||
GEN series GN1202B - データシート | Japanese | |||
选型手册 | ||||
Genesis High Speed - Brochure (US) | English (US) | |||
操作手册 | ||||
Isolated Digitizer GEN series - User Manual | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- 符合性聲明 | 多语言 | |||
GEN series - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||