FASTpress套装——生产和实验台软件 FASTpress套装——生产和实验台软件 | HBM

FASTpress Suite - 评估和分析您生产数据的强大软件

专门面向生产过程控制: “HBM 工业生产软件” 是一款专业的生产过程软件。

模块化 的结构,不仅能提供完整的标准功能,并且可以进行 个性化定制, 完整您生产线的特殊需求。

FASTpress Suite – HBM 工业生产软件

FASTpress Suite”, 以及 MP85A FASTpressMP85A-S EASYswitch 是完美的生产过程质量控制套装。

FASTpress Suite 是一个用于过程控制的完整软件包

可视化,评估,进一步处理: FASTpress Suite 提供过程控制的所有功能。

PME Assistant: 提供简单配置和可靠地生产过程监控功能。

增值模块: 自动优化苹果,统计过程控制和简化的用户管理工具。

编程工具: 系统集成解决方案 – 操作和控制的个性化定制编程工具。

集成到现存系统: HBM 的仪表和软件能够无缝集成到现存系统中,例如 PLC 。

随时了解生产过程: 你希望实时了解生产线的关键数据? 无论您在哪里: HBM 工业生产软件可以用于多种移动终端,例如掌上电脑

点击图片了解 FASTpress Suite 详情!

Product literature

主题/描述语言
操作手册
INDUSTRYmonitor - Program Help English
INDUSTRYmonitor - Programmhilfe German
MP85A - Aide sur French
快速指南
FASTpress Suite - Quick Start Guide French, German, English
软件
PME FASTpressSuite CD

PME assistant, firmware loader and USB driver (for Windows XP, Windows Vista and Windows 7/8/10) for comfortable setup and visualisation. For smooth operation of modules with CAN interfaces, use the PEAK USB-to-CAN dongle. All required drivers are included and will be installed during startup.

This download includes:

  • PME-Assistant (V3.4.R208)
  • PME-Firmware Loader (V1.1.7)
  • IPM data conversion (V1.1)
  • License-manager for MP85A-Toolkit and MP85A-Runtime (necessary for MP85A PC-applications)

... and the demo versions of:

  • EASYteach (V1.0.5.10)
  • MP85A-Toolkit (V1.0.R5.12)
  • EASYmonitor CE (V1.1.1.1)
  • INDUSTRYmonitor (V1.2.1.22)

You can start those demo versions up to 25 times for free. To buy the full licence please visit the HBM shop or ask your local HBM representative.

Date: 01/2019  |  Version: 1.52  |  Size: 165 MB
Related Documents:

多语言
HBMshop 立即获取报价,交货周期等
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

Green check mark 个人报价

Green check mark 技术咨询

Green check mark 快速响应