PW16A 单点称重传感器可以满足你的称重要求: 结实,可靠, 并有 很多可选项. 例如: 防暴型号, 电缆长度和可调整的输出.

PW10A, PW12C, 和 PW16A 差别在于尺寸上.

PW16A 最大秤台面积 600 x 600 mm. 标准电缆为3 m长屏蔽6线电缆; 同样,我们还提供 更长的电缆长度 (最大 12 m), 可调整的输出或更小的检定分度(vmin),另外所有的PW10A 都提供 防暴型号 (按照 ATEX 95 (Zone 1, 21; Zone 2,22).

关键特性

  • OIML R60 认证
  • 额定量程: 30 kg, 50 kg, 75 kg, 100 kg, 150 kg, 200 kg, 250 kg, 300 kg, 500 kg, 660 kg
  • 偏心负载补偿 (OIML R76)
  • EMC 认证(EN 45 501)
  • 6 线制
  • 材料: 铝
  • 精度等级: C3, C3MR

Optional

  • 多量程范围下的更小检定分度
  • 防爆型号
  • 不同电缆长度
  • Aligned output, suitable for connection in parallel

Product Literature

主题/描述 语言
技术参数表
English
Japanese
German
Italian
选型手册
English
Russian
Simplified Chinese
German
安装指南
Italian
Italian
French, German, English
French, German, English
证书
多语言
多语言
Declaration of Conformity
多语言
Explosion Protection: Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

多语言

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 22

多语言
防爆

PW4, PW10, PW12, PW15, PW16,

PW22, PWS, SP4, Z7 (except 2t)

French, English, German, Italian, Spanish, Portuguese

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4, Z16, Z6R

French, Italian, Portuguese, Spanish, German, English

C16, C2, U2, C2A, HLC, PW15AH, PW25, PW27, PW29, RSC, RTN, Z6, Z7, PW10, PW12, PW15, PW16, PW22, PWS, SP4

English, German, Russian

PW10, PW12, PW15, PW16, PW22,

PWS, SP4, Z7 (except 2t)

Russian, English, German

C16, HLC, PW12, PW16, PW2, PW6, PW10, PW15, PW16, PWS, RSC, RTN, SP4, Z6F.

多语言

Order Numbers

1-PW16AC3/30KG-1
1-PW16AC3/50KG-1
1-PW16AC3/75KG-1
1-PW16AC3/100KG-1
1-PW16AC3/150KG-1
1-PW16AC3/200KG-1
1-PW16AC3/250KG-1
1-PW16AC3/300KG-1
1-PW16AC3/500KG-1
1-PW16AC3/660KG-1

HBMshop 立即获取报价,交货周期等
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应