VKK2R-8 Ex ATEX 95 接线盒

HBM VKK2R-8 Ex EEx 接线盒符合 ATEX 95 标准.适用于 可能爆炸的环境例如石油工业.

使用接线盒,称重仪表可以在危险环境外被连接 ,而无须使用安全栅.

最大连接8个模拟传感器,符合 EMC 认证. VKK2R-8 Ex EEx 接线盒采用符合 EMC 标准的电缆,保证产品完全达到 EMC 防护标准.
接线盒内部有一个 HBM 独有的电阻网,高精度, 并有非常可靠的四角调整功能. 这意味着仅3个步骤就可以获得可靠的结果:

  • 四角调整,
  • 从图表中读取正确数值,
  • 激活平衡电阻网.

标有II 2 G/D 和 II 3 G/D 的VKK2R-8 Ex EEx 接线盒可以用于可能爆炸的环境 ,并有 PTB 05 ATEX 2014 检定证书.接线盒可以用于在Zones 1, 2, 21 进行防护 .

关键特性

  • EC 检定证书 PTB05 ATEX 2014
  • 可并联8个称重传感器,用于防爆环境
  • 通过内置电阻网进行四角调整
  • 不锈钢外壳
  • Marking II 2 G EEx ia IIC T4 (for Zone 1)
  • Marking II 2 D IP65 T 80 °C (for Zone 21)
  • Marking II 3 G EEx nA IIC T4 (for Zone 2)
  • Marking II 3 D IP65 T 80 °C (for Zone 22)

Product Literature

主题/描述 语言
技术参数表
English
Japanese
German
Italian
German
选型手册
English
German
安装指南
English, German
操作手册
Italian
证书
English, German
Declaration of Conformity
多语言
Explosion Protection: Declaration of Conformity
German, English, Russian

ATEX 94/9/EC, 2014/34/EU

多语言
防爆
French, English, Spanish, German, Italian, Portuguese

VKK2R-8Ex

Russian, German, English

Zone 1 / 21 / 2 / 22

French, English, German, Italian, Spanish, Portuguese

Order Number

1-VKK2R-8EX

HBMshop 立即获取报价,交货周期等
立即获取报价!

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

咨询 HBM 销售工程师

请发送给我:


开始您的询价

个人报价

技术咨询

快速响应