采用独特的设计结构,PWSE 单点称重传感器 不仅坚固,并且具有极高的负载能力,适用于大型称重平台。
PWSE 的测量范围从 100 到 750 kg。采用尖端的 PEEK 应变技术, 并采用硅橡胶保护层,使其具有极高的稳定性,并能防潮。PWSE 保护等级高达 IP67。
采用创新性的结构设计,秤台尺寸最大为 600 x 800 mm。PWSE 采用防锈蚀 不锈钢 制成,可以用于恶劣的工业环境中,例如,化学或食品工业。
可靠,坚固 - PWSE 能够用于平台秤,皮带秤等各种工业称重领域。并且可以用于贸易秤等,可以非常容易集成到生产系统中。PWSE 安装非常方便,并且具有极高的性价比。
Product Literature
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
PWSE - Data Sheet | English | |||
PWSE - Datenblatt | German | |||
PWSE - データシート | Japanese | |||
选型手册 | ||||
Analog single point load cells - Brochure | English | |||
Analog single point load cells - 小冊 | Simplified Chinese | |||
Analog single point load cells - брошюра | Russian | |||
Analoge Plattformwägezellen - Broschüre | German | |||
安装指南 | ||||
Celle di carico da piattaforma - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
PWSE - Mounting instructions | French, German, English | |||
Single point load cells - Mounting instructions | French, German, English | |||
证书 | ||||
PWSE - OIML Certificate of conformity | English | |||
PWSE - Test Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
PWSE - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||