高精度,提供损伤分析证明
LI66:埋入式应变片(复合材料)
请注意:LI66已停产,最后一次订购日期为2021 10月31日。
合成纤维复合材料的广泛使用,对其负载性能的整体优化变得越来越紧迫。在很多应用中,将传感器埋入到现代复合材料中进行生产控制,负载监控,破坏分析等,是能够满足其要求的唯一方法。

在生产完成后,连接应变片
LI66 的最大特点是有两个垂直接触销 连接埋入材料中的应变片。在生产完成后,测量引线连接到镀金的接触销上,暴露在结构外部,这样其更容易处理。取决于客户的需求,应变片可采用夹层结构,其接触销可以位于结构外部或内部。
有关使用LI66的更多信息,请参阅我们的技术文章 "应变片的结构集成".
高精度
- 对树脂裂缝和纤维复合材料分层足够敏感
- 整体应变消除

易处理
- 包括两个垂直连接的接垂直接触销位于材料外部,用于生产后连接测试。

制造完成后更容易处理
特殊布局
- 施加在接触销上的力不会传递到测量栅丝

无需将测量引线 嵌入到复合材料中
LI66 技术特性
订购号 | 额定电阻 | 尺寸 [mm/inch] | |||||
测量栅丝 | 基底 | ||||||
Ω | a mm/inch | b mm/inch | c mm/inch | d mm/inch | 最大激励电压 | ||
![]() | LI66-10/350 | 350 | 10 | 3.8 | 22 | 10 | 2.5 |
产品资料
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Reference Book | ||||
| Structural integration of strain gages | English | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||