采用 HBM T40 扭矩传感器的新测试台
Sisu Axles 采用 HBM T40 扭矩传感器 对测试台进行了翻新,以获取 更精确的测试数据。单独的轴或轴部件可以同时测试。测试台包括一个 193 kW 和两个 98 kW 电机, 作为制动系统来替换轮毂。驱动马达表示发动机和刹车,来模拟轮胎的负载。设置可以按照需求来调整,例如增加齿轮来产生制动系统和驱动系统合适的比值。
可靠的测量数据
HBM T40 扭矩传感器用于测量电机的扭矩输出。所有的扭矩信号通过 HBM MP60 放大器 调理,通过模拟量输出到系统中。
T40 是测试台扭矩测试的最佳选择。其不仅可以在恶劣环境下依然可靠且精确,并且对周围环境的温度波动,震动等不敏感。 T40 体积小巧,容易集成到测试台中,并且对轴向和径向负载免疫。其非接触的结构使其可以完全免维护。