任您挑选:C9C 系列除以往的无源传感器外,现提供内连放大器的测量链
测力传感器也可与放大器一起提供。在此变型中,产品作为测量链校准,即在检验报告或校准证书中记录作为输入变量的牛顿数与作为输出变量的伏特(V)数或毫安(mA)数之间的关系。
C9C 产品系列构造小巧、成本划算的力传感器能够在有限空间内可靠地测量压向力。由于基本共振频率较高,它们适用于特别高速的测量。正如所有应变片式测力传感器一样,C9C 也可以可靠且长期稳定低测量静力。不锈钢和焊接结构确保了坚固性,同时具有韧性。
测力传感器也可与放大器一起提供。在此变型中,产品作为测量链校准,即在检验报告或校准证书中记录作为输入变量的牛顿数与作为输出变量的伏特(V)数或毫安(mA)数之间的关系。
尽管采取小型设计,但该传感器仍具备防锈性能并通过 EMC 测试,可以提供可靠的结果。理想适用于测量高速过程。
节省时间的即插即用解决方案,非常适合在工业环境中使用。
借助成本低廉的测量链选项大大简化调试。
C9C 测力传感器有两种有源型号:配备电压输出(0-10 V)的 VA1 及配备电流输出(4—20 mA)的 VA2。
测力传感器 C9C | 在线放大器 VA1/VA2 | ||
![]() | 高速测量 | 高刚度,因此良好适用 | 带宽 2 kHz |
![]() | 机械冲击 | 通过 IEC 60068-2-6 标准测试的最大冲击负荷: 1000 m/s2,数量:1000,持续时间 3 ms | 通过 IEC 60068-2-6 标准测试的最大冲击负荷: 1000 m/s2,数量:1000,持续时间 3 ms |
![]() | 振动负荷 | 通过 IEC 60068-2-27 标准测试,频率范围 5 - 65 Hz, 持续时间 30 min,加速度 150 m/s2 | 通过 IEC 60068-2-27 标准测试,频率范围 5 - 65 Hz, 持续时间 30 min,加速度 150 m/s2 |
![]() | 环境条件 | 仅限防锈材料,防护等级 IP67 | 仅限防锈材料,防护等级 IP67 |
![]() | 校准 | N => mV/V | N => V,或 mA |
![]() | 精度 | 精度等级:0.2 | 精度等级:0.15 |
![]() | 环境温度 | 额定温度范围:-10 至 +70 °C | 额定温度范围:-10 至 +50 °C |
Download the CAD step files for this product! | ||
---|---|---|
C9C CAD step files | ||
C9C Accessories CAD step files |
详情请参考技术参数表
主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
---|---|---|---|---|
技术参数表 | ||||
C9C - Caractéristiques techniques | French | |||
C9C - Data Sheet | English | |||
C9C - Datenblatt | German | |||
C9C - Prospetto dati | Italian | |||
C9C - データシート | Japanese | |||
选型手册 | ||||
Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
Reliable force measurement - Brochure | English | |||
安装指南 | ||||
C9C - Mounting instructions | French, German, English, Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
U9C, C9C - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||