卫生型称重传感器显著减少了灌装机的清洗时间
欧洲一个食品加工的研究项目揭示了配料和灌装机中卫生型传感器的优势。特殊设计的 “卫生型称重传感器” PW27 可将灌装机传感器系统的清洗时间缩短多达29%。
ECODHYBAT:卫生型传感器和传统称重传感器比较
欧洲一个食品加工的研究项目揭示了配料和灌装机中卫生型传感器的优势。特殊设计的 “卫生型称重传感器” PW27 可将灌装机传感器系统的清洗时间缩短多达29%。
研究显示,无菌称重传感器具有明显的优势: 无菌称重传感器清洗完成时间缩短了 29%。在这次测试中,全脂牛奶,荧光素,乙醇和染料的混合溶液将两个称重传感器弄脏后进行清洁。并分几个步骤中进行测试和分析。最后,计算称重传感器去除 99% 污垢所需的时间。
传统传感器清洗时间平均为 4 分 36 秒,而无菌称重传感器为 3 分 11 秒。这意味着采用无菌称重传感器清洗时间大大缩短,带来灌装设备生产效率的提升。