具有更高基本精度的 FlexRange 技术使可变扭矩测试能在不同量程下实现
在汽车应用中的扭矩测量常常会遇到多种特殊挑战。在某些应用中,最好仅使用一个扭矩传感器覆盖多个量程。有几种方法可以解决这个挑战。例如通过电气或机械方式扩展。然而,在第一种情况下,由于滞后、信号噪声和零点温度响应等影响,测量不确定度会随着量程的扩大而增强,因此精度受到影响。在第二种情况下,测量体的高度复杂的结构会机械性能恶化。因此,HBM采用了一种不同的方法,开发了具有可变量程的 12HP 数字扭矩传感器。该传感器仅用一个弹性体即可覆盖整个量程,精确度极高。
下载技术白皮书
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| Download: Technical Article / White Paper | ||||
|
One spring element for all cases
High-precision torque sensor for flexible measuring | English | |||