数据采集和分析
catman: 通用数据采集软件
catman Enterprise: 大通道数据采集软件
驱动和 API
HBM LabVIEW 驱动: HBM 数据采集系统集成到 LabVIEW
HBM 通用 API / .NET API 用于 HBM 数据采集系统
CANape 驱动用于 QuantumX / SomatXR
下载: 软件 / 固件
高速
Perception: 高速测量数据采集软件(用于 Genesis HighSpeed)
可靠性和耐久性
HBM Prenscia: 用于可靠,耐久和性能测试的工程软件和解决方案
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
例如,精确测量和获取扭矩对于进一步提高发动机效率至关重要。
进一步了解扭矩测量重要的基础知识!
由 Rainer Schicker 和 George Wegener 所著的 "正确测量扭矩" 一书是全球扭矩测量的权威著作。我们现在为您提供 免费下载. 其中包括:
免费下载
特性值, 精度等级, 温度影响: 从我们的在线技术词汇表中,您可以了解关于扭矩测量重要的技术和信息
阅读扭矩技术词汇表
精确地测量扭矩,尤其是旋转部件,对于测试台制造商和最终用户来说非常重要。这里有两种方法来测量扭矩: 直接 和 间接 方式,他们是如何工作的呢?
阅读关于扭矩测量的完整技术文章
我们的专家已经把两份白皮书放在一起,以满足您扭矩测量的需要,本文介绍如何选择扭矩传感器的基本知识,并进一步说明如何安装扭矩传感器。免费下载: "如何选择扭矩传感器" 和 "安装扭矩传感器的 21 个技巧"。
免费下载技术白皮书