在选择合适的扭矩传感器时,有些事情需要牢记心中。在详细介绍技术规格之前,有必要快速了解这两种不同设计的扭矩传感器:扭矩法兰和轴式扭矩传感器。这两种类型的传感器针对特定应用都有其独到之处。
选择正确的扭矩传感器: 轴式还是法兰?

轴式扭矩传感器
轴式扭矩传感器是一种结构紧凑的扭矩测量装置,适用于精度和动态性不高的应用场合。由于其设计,轴扭矩传感器可以测量非常小的扭矩–0.5 Nm或更低(HBM型号)。对于较小的额定扭矩,和扭矩法兰相比,轴式扭矩传感器占用更少的空间,也相对便宜。
典型应用:
- 试验台的通用用途
- 功能测试
- 微机械开关部件的测量
- 齿轮箱、发动机、电机和其他部件的下线检测

扭矩法兰
测量法兰短且具有更高刚性。适合用于高精度、高动态扭矩测量。此外,扭矩测量法兰结构紧凑,能够测量非常大的扭矩。通常其额定扭矩更大。
典型应用:
- 电驱动或混合动力测试
- 效率测量
- 疲劳寿命分析(耐久性试验)
- 变速箱、发动机、电机和部件的下线检测
- 标准试验机(参考传感器、传递标准)
HBM 可为您提供适合多种应用的 轴式或法兰扭矩传感器。