使用扭矩传感器的优势
在传动系中安装扭矩法兰,或特别优化的轴段或适配器,是直接测量传递到压缩机的扭矩的一种精确方式。该方法意味着测量系统是测量体的一个组成部分,因此也是轴段的一个构成部分;这两个部件只能一起校准。
扭矩法兰设计为能够可靠地传递最大扭矩,同时提供高灵敏度。制造商使用扭矩校准机对扭矩传感器进行校准,确保其能满足相关要求。
其可方便地从传动系和校准机上安装和拆卸。使用遥测系统将测量信号传输到评估单元;供电也以相同的方式进行。
除了直接和非常精确地测量传递到压缩机的扭矩外,使用扭矩法兰还具有其它优点:
- 极短的信号传播延迟:可实现极快的控制
- 动态扭矩信号带宽宽(高达6 kHz):可检查发动机或轴系的动态影响
- 无轴承、无电刷触点、无滑环、无电池:完全免维护
- 超长使用寿命,MTBF需使用超过20年:扭矩法兰的使用寿命与系统的使用寿命相当
- 针对多种应用进行了优化和ATEX认证:无需进一步的设计和认证
在过去几十年中,扭矩法兰主要用于汽车动力测试台。不断上涨的能源成本、越来越严格的排放值规定以及驱动技术的高速发展,导致该技术被其他行业采用,例如石油和天然气以及海洋工业。除了在功率试验台的经典应用领域之外,这些领域应用中的高操作成本也导致扭矩法兰越来越多地用于控制任务。