应变片焊接与粘接的区别
焊接和粘合是安装应变片安装的两种主要技术。第一种方法是将可焊接应变片放到金属表面,然后使用点焊机将两者连接起来。相反,粘合是指用工业粘合剂安装应变片。我们经常被问到何种应用适合粘合,何时适合焊接。以下我们列出了两者之间的区别:
| 焊接优势 | 黏贴优势 |
由于环境因素,例如低温下大多数粘合剂无法固化(如石油管道) | 采用冷固化胶接材料,安装方便快捷。 |
| 对湿度的敏感性较低(适用于恶劣环境)* | 在复杂区域(径向表面或小尺寸区域)灵活安装。 |
| 适用于恶劣环境下的长期应用。 | 无需焊接设备 |
| 有许多不同的应变片类型可供选择。 |
*建议安装后保护应变计,因为焊接点可能受到腐蚀。
HBM 焊接和黏贴应变片
HBM 是应变片开发和制造领域的全球领导者。我们提供数以千计的测量解决方案和型号。
我们的应变片粘合材料包括冷固化和热固化粘合剂,如酚醛树脂、甲基丙烯酸盐和环氧树脂。这些材料易于操作,适用于实验测试和传感器制造。如果您的应用程序需要焊接,您可以点击了解 如何正确焊接应变片 。