- 高度低
- 螺纹规格从M6(20 kN)到M42(2 MN)
- IP68 保护等级, 不锈钢材料, 抗电磁干扰
KMRplus 基于应变的力垫圈:11个量程,IP68 保护等级
KMRplus 与普通垫圈一样,适合安装在螺栓或螺纹连接上。螺纹规格从 M6 到 M42(高达2 MN)不等。KMRplus 力垫圈配有特殊的应变片,覆盖的角度范围非常广,因此对弯矩高度不敏感。其采用了应变技术,因此具有较高的刚度,可同时适合用于高动态以及静态测量任务。
传感器由不锈钢制成,紧致密封(防护等级高达 IP68),可适用于恶劣的环境条件或是室外。电缆和传感器外壳之间形成法拉第笼,可极大程度地防止电磁干扰。
压头(力导入垫圈)包含在交付包装内,帮助您获得精确的测量结果。此外还提供了多种规格的适配插头和不同长度的电缆等。
KMRplus 力垫圈采用分力测量原理,因此安装后需要进行校准,以获得定量结果。
- HBM 精度等级: 1
- 量程: 20 kN … 2 MN
高适用性

集成极为方便: 极小的安装空间,标准螺纹
高动态, 无漂移
- 基于应变测量原理
- 极小位移
- µm 级位移,确保极高的刚度
- kHz 级带宽

理想替代压电力垫圈 - 无漂移,更佳的动态测量性能
容易使用
- 根据要求可提供多种长度电缆
- 提供 HBM 测量放大器的适配插头
- 力导入垫圈对接触面要求低

应用极为广泛: KMRplus 能适应多种测量任务
带压头(力导入垫圈)的 KMRplus 力垫圈



包含在内, 也可做为备件提供
HBM 测量放大器的适配插头

KMRplus 力垫圈 3D CAD STEP 文件
| Download the CAD step files for this product! | ||
|---|---|---|
| KMRplus CAD step files | ||
| KMRplus Accessories CAD step files |
提供多种配件,详情请参阅技术参数表
- 压头(力导入垫圈)可作为备件提供
技术文档和详细产品信息
| 主题/描述 | 语言 | 产品 | 语言 | 内容类型 |
|---|---|---|---|---|
| 技术参数表 | ||||
| KMR+ - 数据表 | Chinese | |||
| KMR+ - Caractéristiques techniques | French | |||
| KMR+ - Data Sheet | English | |||
| KMR+ - Datenblatt | German | |||
| KMR+ - Prospetto Dati | Italian | |||
| 选型手册 | ||||
| Kräfte sicher messen - Broschüre | German | |||
| Reliable force measurement - Brochure | English | |||
| 操作手册 | ||||
| KMR+ - 操作說明 | English, German, French, Italian, Chinese | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| KMR+ - EU Declaration of Conformity | 多语言 | |||