HBM 自2004年以来一直在 开发光纤解调仪,为获得最佳结果,在过去16年间,我们的专家一直在定期改进。
这一转变不仅使解调仪变得更小,更轻,而且还大大提高了设备速度,从而提高了准确性,扩大了应用范围。
QuantumX MXFS BraggMETER: 演变的历程及背后的专业知识
HBM 光纤解调仪发展历程
通过单击图片中的解调仪,查看与第一个解调仪相比有何变化!
随着光纤解调仪的不断发展,我们在这方面取得了显著的进步。不仅技术功能发生了变化,物理特性也发生了变化。
- 更高的采样率
从2004年第一台光纤解调仪到最新的 QuantumX MXFS 模块,采样率得到了极大提高 — 采集速率提高了2000倍。从最初地 1 S/s,采集速率呈几何级地增加。
MXFS 还提供两种不同速度的工作模式,这使得解调仪能适合更多的应用,例如对电池进行高精度温度测量。 - 更小的体积
450 x 180 x 370 mm – 2004年第一台光纤解调仪可以算上是个大家伙。第二个版本缩小了5.6倍。
现在,新的MXFS 体积仅有最初版本的 1/14,并可集成到 QuantumX 系统中 – 灵活,操作更灵活。 - 更轻
从第一代 15kg 减轻到现在仅 2kg,最新的解调仪更易于携带,并可用于移动测试。
|
|
|
| |
年代 | 2004 | 2010 | 2016 | 2020 |
尺寸 | 450 x 180 x 370 mm | 155 x 125 x 275 mm | 155 x 125 x 275 mm | 174 x 88 x 135 mm |
重量 | 15 kg | 4 kg | 4 kg | 2 kg |
最大采样率 | 1 S/s | 500 S/s | 1000 S/s | 2000 S/s |
智能峰值检测 | no | 是 (仅用于 1 S/s) | 是 (仅用于 1 S/s) | 是 |
最大连接数量 | 8 (commuting) | 8 (并联) | 8 (并联) | 8 (并联) |
波长范围 | 1530 到 1570 / | 1500 到 1600 nm | 1500 到 1600 nm | 1500 到 1600 nm |

对光纤测量技术感兴趣?请注册!
我们将为您提供 HBM 光纤技术的最新资讯

什么是光纤解调仪?
光纤解调仪,是一种光电测量仪器,注意用于静态和动态监测应用中,同步采集布拉格光栅(FBG)传感器,例如应变、温度、位移、加速度、倾角等信息。
在数据采集过程中,解调仪测量光纤传感器与反射光相关的波长,然后将其转换为物理单位。然后通过以太网或火线传输数据,并进行存档、分析或生成报告。并可将解调仪集成到不同的通信协议中,如PROFIBUS或CANbus。
光栅传感器易于安装,抗电磁干扰,也可用于有爆炸危险的环境中。为了获得最精确的测量值,您需要选择正确的解调仪。HBM 解调仪适用于大规模传感网络,能进行精确和高分辨率的静态和动态测量。