Letzte Chance!

Bitte beachten Sie: HBM hat nach reiflicher Überlegung die Entscheidung getroffen, die Plattformen eDAQ, eDAQXR, eDAQlite und eDAQXR-lite Ende 2020 vom Markt zu nehmen, da der Aufwand zur Pflege der technischen Basis für diese Produkte zu groß wurde. Klicken Sie hier um weitere Informationen, u. a. zu letzten Kaufmöglichkeiten und Alternativen für die mobile Datenerfassung unter schwierigen Einsatzbedingungen zu erhalten.

Das Somat eDAQ Isolated Thermocouple Layer (EITB) misst Temperaturen an 8 Kanälen zur Signalaufbereitung für Thermoelemente mit galvanischer Trennung. Thermoelemente sind in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Metallen oder Kalibrierungen erhältlich; das EITB ist in den vier gebräuchlichsten Kalibrierungstypen (J, K, T und E) verfügbar. Jeder Kanal verfügt über eine individuelle Vergleichsstellenkompensation mit galvanischer Trennung bis 500 V.

Der Kalibrierungstyp aller acht Kanäle auf jedem einzelnen Layer muss auf Einzelkalibrierung eingestellt sein

Produktdaten

Physikalische Daten

Abmessungen: 23 cm B x 25 cm L x 3,3 cm H
Gewicht:
2,0 kg
Temperatur:
-20 °C bis 65 °C
Anschluss:
Miniatur-Flachbuchse Thermoelement 

Eingänge

Genauigkeit: +/- 0,5 °C
Galvanische Trennung:
Unabhängige galvanische Trennung der Kanäle bis 500 V
Auflösung:
16-Bit-AD-Wandler
Vergleichsstellenkompensation (CJC - Cold Junction Compensation):
Eine pro Kanal
Abtastraten:
Unabhängig eingestellt, 0,1 Hz - 5 Hz
Filterung:
An jedem Kanal werden vor dem AD-Wandler Schutzfilter verwendet, anschließend erfolgt eine digitale Filterung.
Thermoelement-Typen:

TypArbeitsbereich
Typ K -200° C bis 1372° C
Typ T-200° C bis 400° C
Typ E-200° C bis 1000° C
Typ J-200° C bis 1200° C

Beinhaltet

(8) J-SMP-x-M Miniatur-Flachstecker (x bezeichnet den Kalibrierungstyp J, K, T, E)

Produktoptionen

Teilenummer-Code

Das folgende Nummernschema wird zur Kennzeichnung der Layer-Konfiguration verwendet.

EITB - X

eDAQ Layer EITB

Optionen

J = Thermoelement-Kalibrierungstyp J
K = Thermoelement-Kalibrierungstyp K
T = Thermoelement-Kalibrierungstyp T
E = Thermoelement-Kalibrierungstyp E

Product Literature

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
French
English
Deutsch
French
English
Deutsch
Italian
French
English
Deutsch
Italian
French
English
Deutsch
Italian
French
English
Deutsch
Italian
French
English
Deutsch
Italian
French
English
Deutsch
Italian
English
Broschüren
English
French
Deutsch
Bedienungsanleitungen
English
English
English
Zubehör
English
English
Sicherheitshinweise
English
Konformitätserklärung
sprachunabhängig
sprachunabhängig
sprachunabhängig
Software

The Somat eDAQ Connect Android Application provides a basic command and control interface for the eDAQ, as well as live status information and live data displays. The app runs on Android OS platform version 4.0 or newer.

Datum: 03/2016  |  Version: 1.3  |  Dateigröße: 6 MB

sprachunabhängig

Datum: 02/2017  |  Version: 3.24.A.658  |  Dateigröße: 26 MB

sprachunabhängig

The libsie SIE reader library exposes an object-oriented C API for reading SIE data.

Datum: 07/2018  |  Version: 1.1.6  |  Dateigröße: 5 MB

sprachunabhängig

This firmware version is not compatible with an eDAQ Classic ECPU Processor.

Datum: 02/2017  |  Version: 3.24.0.659  |  Dateigröße: 5 MB

sprachunabhängig
Kontakt / Fragen? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.