Recorded webinar: "Precision GPS Receiver EGPS-200 for SoMat eDAQ"

Der Präzisions-GPS-Empfänger EGPS-200 wurde für berührungslose Geschwindigkeitsmessungen in professionellen Anwendungen in der Fahrzeugprüfung entwickelt, wie z.B. Brems- und Beschleunigungstests sowie allgemeine Fahrzeugdynamik. Er ist optimal geeignet für den Einsatz zusammen mit dem SoMat eDAQ oder eDAQlite-Kommunikations-Layer für das Fahrzeugbussystem (ECOM oder ELCOM).

Produktbeschreibung

Bei Bremsversuchen geht es vor allem darum zu erfahren, wann genau das Signal zum Bremsen gegeben und wie viel später tatsächlich gebremst wird und wie sich das Fahrzeug unterwegs verhalten hat. Um dies zu erreichen, muss ein System über wirklich schnelle Signale und eine intelligente Steuerung verfügen, um im Bedarfsfall reagieren zu können. Mit dem Präzisions-GPS-Empfänger EGPS-200 von HBM SoMat können Sie ganz sicher sein, dass Sie durch genaue Messungen die bestmögliche Bremsleistung erzielen, damit Ihre Kunden hinter dem Steuer sicher sind.

200 Hz Aktualisierungsrate der Geschwindigkeit für maximale Zuverlässigkeit

EGPS-200 verknüpft Daten von GPS und Trägheitssensoren und erreicht dadurch eine stabile Aktualisierungsrate der Geschwindigkeit von 200 Hz für maximale Zuverlässigkeit und Genauigkeit. Diese Verknüpfung von GPS und Beschleunigungsdaten ermöglicht die überragende Leistung, selbst in Gebieten mit schwachem oder unterbrochenem GPS-Empfang. Dank der echten Abtastrate von 200 Hz pro Kanal können Sie alle fünf Tausendstel Sekunden ganz genau sagen, was Ihr Testfahrzeug gerade tut, und dies mit Positionsangaben oder nahezu jedem vorstellbaren, bekannten Aufnehmer in Beziehung setzen! Inklusive CAN und VIDEO!

EGPS-200 übertrifft daher andere Geräte, die berührungslos Geschwindigkeit messen und ausschließlich auf GPS angewiesen sind, aber auch "Vermessungs"-Empfänger, deren Schwerpunkt mehr auf der absoluten Position als auf Geschwindigkeiten liegt.

EGPS-200 gibt es in zwei Ausführungen: die Basis-Empfangseinheit oder das erweiterte PLUS-Paket.

  • Die Basis-Empfangseinheit bietet 19 Kanäle inklusive Geschwindigkeit (200 Hz), absolute Position, dreiachsige Momentanbeschleunigung, Anzahl von Satelliten, Datums- und Zeitangabe. Auch ein physikalischer Eingangs-Trigger-Kanal ist im Empfänger integriert. Der Eingangs-Trigger ermöglicht die Synchronisation der Datenwerte mit externen Ereignissen, z.B. dem Betätigen des Bremspedals oder Passieren eines Markierungspunkts.
  • Das PLUS-Paket bietet alle Kanäle der Basis-Empfangseinheit plus IMU (Trägheitsmesseinrichtung) und RKT (Echtzeit-Kinematik). IMU verbessert die Genauigkeit der Beschleunigung und ergänzt die Messungen mit sechs Freiheitsgraden um die Achsendrehung (Rollen, Nicken und Gieren).

Konzipiert für raue Umgebung

EGPS-200 ist ein gekapseltes, kompaktes Modul für den Einsatz in Temperaturbereichen von -20 bis +65 °C und bietet die Schutzart IP67. Vier Befestigungsbohrungen ermöglichen ein einfaches und sicheres Anbringen am Prüfling. EGPS-200-Module sind ideal geeignet für den Einsatz zusammen mit den Datenerfassungssystemen HBM SoMat eDAQ oder eDAQlite. Ein einzelnes Modul kann direkt über den GPS-Stecker an einem Kommunikations-Layer für das Fahrzeugnetzwerk (ECOM oder ELCOM) mit Strom versorgt werden.

Charakteristische Merkmale

  • Hochgenauer Geschwindigkeitsausgang mit 200 Hz Aktualisierungsrate
  • 20 Basis-Messkanäle
  • PLUS-Paket mit den Optionen RTK und IMU bietet zusätzliche Kanäle und Genauigkeit
  • Schutzart IP67 für raue Umgebungsbedingungen
  • Integrierter Trigger-Eingang zum Synchronisieren von Messungen mit externen Ereignissen

Product Literature

Titel / Beschreibung Sprache
Datenblätter
English
English
Broschüren
French
Bedienungsanleitungen
sprachunabhängig
sprachunabhängig
Kurzanleitungen
English
Sicherheitshinweise
English
English
Konformitätserklärung
sprachunabhängig
sprachunabhängig
Software

Datum: 02/2017
Version: 3.24.A.658
Dateigröße: 26 MB
sprachunabhängig

The libsie SIE reader library exposes an object-oriented C API for reading SIE data.


Datum: 07/2016
Version: 1.1.5
Dateigröße: 5 MB
sprachunabhängig

Verwandte Produkte

SoMat eDAQ

SoMat eDAQlite

Angebot anfordern!

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Fragen Sie Ihren HBM Vertriebsingenieur

Bitte senden Sie mir:


Anfrage starten

Individuelles Angebot

Technische Beratung

Schnelle Rückmeldung