GN8101B/8102B/8103B: Eingangskarten für ultraschnelle mec GN8101B/8102B/8103B: Eingangskarten für ultraschnelle mec | HBM

GN8101B/8102B/8103B: Eingangskarten für ultraschnelle mechanische und elektrische Signale

Die Eingangskarten für die Datenerfassung (DAQ) GN8101B, GN8102B und GN8103B bieten jeweils acht Hochgeschwindigkeitskanäle. Dank zuschaltbarer Anti-Aliasing-Filter, hoher Bandbreite und rauscharmen Eingangsverstärkern mit einem Fehler von 0,1 % machen diese Karten die Geräte der Serie Genesis HighSpeed zu extrem schnellen Transientenrekordern - zu einem überraschend günstigen Preis pro Kanal. Um für jede Geschwindigkeit die beste Auflösung zu erzielen, sind sie in drei verschiedenen Versionen erhältlich:

  • GN8103B: 14-Bit-Auflösung mit einer Messrate von 25 MS/s
  • GN8102B: 14-Bit-Auflösung mit einer Messrate von 100 MS/s
  • GN8101B: 14-Bit-Auflösung mit einer Messrate von 250 MS/s

Die Betriebsart mit erhöhter Auflösung steigert die Eingangsauflösung für alle Modelle auf 16 Bit bei niedrigeren Geschwindigkeiten. Der große Speicher von 8 GByte pro Karte ermöglicht das Erfassen länger andauernder Ereignisse, während die Digital-Trigger-Funktion sicherstellt, dass die Daten bei Eintreten des Ereignisses erfasst werden.

Hohe Signaltreue

  • Fehler von 0,1 %
  • 14-/15-/16-Bit-Auflösung; dynamische Erhöhung der Auflösung
  • Eingangsbereich: +/-10 mV bis +/-100 V
  • Eingang: 1 MOhm oder 50 Ohm
  • Analoges Anti-Aliasing-Filter oder Breitband
  • Digitale Butterworth- und Bessel-Signalfilter

Zuverlässige Daten selbst in schwierigen Umgebungen durch Highend-Eingangsstufen

Zuverlässige Datenerfassung

  • 8 simultane Kanäle
  • Digitaler Trigger pro Kanal
  • Bis zu 200 Trigger/s
  • 8 GByte RAM-Speicher
  • Messwert- und Triggersynchronisation zwischen Karten und Grundgeräten (faseroptisch)
  • Automatischer Datenauszug auf lokale oder PC-Festplatte

Nie mehr ein Ereignis verpassen oder im Nachhinein Daten verlieren durch Einsatz einer dafür gemachten Architektur

Leistungsstark

  • Sweep-basierte Datenerfassung oder kontinuierliches Streaming, auch gleichzeitig
  • Getriggerte Messratenumschaltung
  • Live-Oszilloskop-Anzeige
  • Extrem schneller Download, bis 400 MB/s auf PC
  • DSP für Echtzeitberechnungen (mit reduzierter Geschwindigkeit)
  • Zusätzliche Zähler-/Timer-Kanäle und -Ausgänge

Direkt zu den interessanten Daten durch Kombination von Oszilloskop, Transientenrekorder und Datenerfassungsfunktionen

Technische Dokumentation

Titel / BeschreibungSprache
Datenblätter
GN8101B, GN8102B, GN8103B - Caractéristiques techniques French
GN8101B, GN8102B, GN8103B - Data Sheet English
GN8101B, GN8102B, GN8103B - Datenblatt Deutsch
GN8101B, GN8102B, GN8103B - Hoja de características Spanish
GN8101B, GN8102B, GN8103B - Prospetto dati Italian
GN8101B, GN8102B, GN8103B - 데이터 시트 Korean
GN8101B, GN8102B, GN8103B - データシート Japanese
GN8101B, GN8102B, GN8103B - 數據表 Chinese
Broschüren
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure English
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure French
eDrive Power Analyzer Family Overview - Broschüre Deutsch
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folheto Portuguese
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folleto Spanish
eDrive Power Analyzer Family Overview - Opuscolo Italian
eDrive Power Analyzer Family Overview - 브로셔 Korean
eDrive Power Analyzer Family Overview - ブローシャー Japanese
eDrive Power Analyzer Family Overview - 小冊 Chinese
eDrive testing - Brochure French
eDrive Testing - Brochure English
eDrive Testing - Broschüre Deutsch
eDrive testing - Opuscolo Italian
eDrive testing - ブローシャー Japanese
eDrive testing - 小冊 Chinese
Genesis High Speed - Brochure (US) English (US)
Genesis High Speed - Folheto Portuguese
Genesis HighSpeed - Brochure English
Genesis HighSpeed - Broschüre Deutsch
Genesis HighSpeed - 小冊 Chinese
Sicherheitshinweise
KAB2139 - Gebrauchsanleitung / Sicherheitshinweise English, Deutsch, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Konformitätserklärung
1-KAB, K-KAB, K-CAB (cable)- EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
GEN series - EU-Konformitätserklärung sprachunabhängig
HBMshop Klicken Sie hier um Preis und Lieferzeit zu prüfen und ein Sofort-Angebot zu erstellen.