Les balances SLS, fonctionnant sur piles, sont certifiées "Appareil médical" selon les normes ISO 13485 et 93/42/EEC. Elles peuvent être intégrées facilement dans les systèmes de pesage suspendu ou de levage existants comme les lèves personne. Ces appareils SLS Lifter Scale peuvent être utilisés à la fois pour les applications médicales certifiées et pour les soins privés sans certification. Le SLS est parfaitement protégé contre l'humidité grâce à son degré de protection IP54.  

L'appareil répond pleinement aux exigences de la dernière norme 2011/65/EU RoHS en termes d'utilisation minimale des produits suivants : plomb, mercure, cadmium, chrome VI ou certaines substances à base de brome (retardateurs de flamme). 

Vidéo: Réglage de la balance SLS

Pour les applications médicales et le pesage industriel : du pesage de patients au comptage de produits

Vos lèves-malades sont-ils déjà équipés d'un pesage ? Le pesage des patients devient de plus en plus important. Depuis 2003, la loi européenne exige des balances approuvées pour être employées dans les hôpitaux lorsque l’on veut par exemple doser un médicament à partir du poids d’un malade. La version approuvée de la balance SLS répond à ces exigences et elle est donc particulièrement appropriée à un usage mobile dans les applications médicales.

En même temps, les industries peuvent également profiter des possibilités de la balance SLS. Celle-ci peut être utilisée lorsque l’on recherche un appareil autonome fonctionnant sur piles pour la mesure de poids ou de force. La version non approuvée permet d’activer une fonction de comptage en plus du simple pesage de composants pour répondre au besoin des services d'expédition et se trouve donc parfaitement adaptée aux opérations d’inventaire de pièces.

La version approuvée de la balance SLS avec une seule plage de mesure offre une portée maximale de 200 kg avec une résolution de 100 g. Mais la version légale, à deux étendues de mesure, propose une seconde plage jusqu’à 320 kg avec une résolution de 200 g.

Très grand avantage en terme de logistique grâce au scellé de vérification, indépendant du lieu d’installation.

Avez-vous besoin d’une balance approuvée devant être utilisée dans différents endroits ? Profitez de l'avantage logistique qui consiste à avoir un seul appareil SLS ! La balance peut être adaptée à l'endroit correspondant à son installation même après la vérification et la pose de son scellé. Cela vous permet d'avoir une très grande flexibilité de vos stocks de balances. À condition qu’une formation appropriée soit assurée et qu'une autorisation soit faite, vous pourrez entrer le facteur g correspondant au lieu d'utilisation, vous-même avant la livraison de l'appareil.

Autres avantages majeurs

  • L'appareil SLS a été testé selon l'OIML R 76 par l'institut national de métrologie allemand (PTB)
  • Accessoires de montage (boulons, adapteur de berceau, crochets, anneaux filetés) sont disponibles dans différentes versions et peuvent facilement installés
  • Très grande stabilité aux surcharges jusqu'à 1 t
  • Affichage clair
  • Utilisation facile grâce à deux boutons
  • Fonction automatique de coupure, choix d'un délai de temps de 30 s à 10 mn
  • Modes filtres spéciaux
  • Sélection de l'unité de poids kg/lbs (uniquement pour la version approuvée)
  • Zéro automatique de démarrage
  • Evaluation facultative de la conformité CE par le fabricant (vérification individuelle par le constructeur).

Product Literature