Couplemètre à bride fiable et précis pour des vitesses de rotation jusqu'à 24 000 tr/min

 

La technique de mesure de couple doit satisfaire des exigences toujours plus élevées en termes de vitesse de rotation et de précision élevée constante, notamment dans les bancs d'essais pour moteurs électriques et alternateurs. HBM a développé un couplemètre qui est proposé en version standard avec une vitesse permanente maximale de 20 000 tr/min et en version High Speed avec une vitesse de 24 000 tr/min. Tout cela en garantissant une exactitude de mesure pour l'erreur de linéarité de 0,03 %, erreur de réversibilité relative comprise.

Qui plus est, le nouveau couplemètre T40B prend entièrement en charge le module d'interface EtherCAT TIM-EC. Pour accroître la flexibilité, les utilisateurs peuvent intégrer à des réseaux EtherCAT, aussi bien le signal de couple que le signal de vitesse des brides de mesure par un même front-end.

Les couplemètres T40B sont notamment mis en œuvre dans des bancs d'essais pour moteurs, transmissions ou freins dans l'industrie automobile ainsi que pour tester des systèmes d'entraînement électriques ou hybrides.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.