SomatXR MX1609KB-R and MX1609TB-R: Rugged Amplifiers for Dynamic Temperature Measurements

Les amplificateurs de thermocouple SomatXR MX1609KB-R et MX1609TB-R mesurent les températures avec précision, même dans les environnements les plus difficiles. Ils sont protégés contre la poussière, le sable et l’eau et sont parfaits pour les mesures lors d’essais mobiles. Le SomatXR MX1609KB-R est compatible avec les thermocouples de type K et mesure des températures allant de -100 à +1 300 ° C. La version SomatXR MX1609TB-R prend en charge les thermocouples de type T, offre une linéarité particulièrement bonne dans la plage de -50 à +200 ° C et fournit des résultats encore plus précis dans cette plage de températures.

Les appareils sont parfaitement intégrés à la famille SomatXR et peuvent être facilement connectés aux systèmes existants via Ethernet ou FireWire. Par ailleurs, ils peuvent être utilisés comme une alternative à part entière en combinaison avec le QuantumX.

 

  • Précision : jusqu'à 0,1 ° C
  • Taux d'échantillonnage : jusqu'à 600 S / s par voie
  • Entrées de mesure : Douilles Thermo-Mini de type K (vert) ou T (brun) avec TEDS sans fil (RFID)

 

Précis

  • Précision jusqu'à 0,1 ° C

  • Conditionnement du signal amélioré grâce à une soudure interne directement sur la prise

  • Filtres passe-bas Bessel / Butterworth actifs

Des résultats de mesure ultra précis et peu bruyants

Ultra-robuste

  • Protégé contre les températures extrêmes, la saleté, les chocs, les vibrations, la rosée, les jets d'eau et l'immersion dans l'eau

  • Degrés de protection IP65 et IP67

  • Résistance élevée aux chocs et aux vibrations, répondant aux exigences de la norme militaire MIL 202g

  • Acquisition de données à l'épreuve des interférences grâce à des voies isolées électriquement

Assure des mesures fiables, même dans des conditions défavorables

Utilisation polyvalente

  • Taux d'échantillonnage allant jusqu'à 600 S / s par voie

  • Câblage réduit du fait de son utilisation à proximité du point de mesure

  • Parfaitement intégré aux familles SomatXR et QuantumX, et donc évolutif avec de nombreuses fonctions (enregistreur, connexion PC, EtherCAT, CAN, etc.)

Permet des mesures multidimensionnelles grâce à la disponibilité de 16 voies et à une évolution libre avec des modules supplémentaires

The Suitable Software: EVIDAS - Just Two Clicks to Get Your Measurement Results

Vous connaissez notre dernier né ? Le nouveau logiciel d'aquisition de données EVIDAS... 

EVIDAS vous permet : 

  • Des résultats de mesure en seulement 2 clics
  • Une interface moderne, un retour visuel unique
  • Une intégration Cloud
  • Disponible en 5 langues (Anglais, Allemand, Chinois, Japonais et Français)

Testez-le !

Télécharger les fichiers CAD pour ce produit
SomatXR MX1609 Fichiers CAD
SomatXR MX1609 Fichiers CAD pour les accessoires

Product Literature

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
English
German
Japanese
Brochures
Portuguese
English (US)
German
Japanese
English
Manuels d’emploi
English
English
English
German
Guides de démarrage rapide
German, English
Accessoires
English
German
English
English, German
English, German
English
English, German
English
English
German
Instructions de sécurité
English, German
Declaration of Conformity
Multilingue
Multilingue

Related Products

HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.
Demande d'offre

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Votre offre individuelle

Conseiller technique

Réponse rapide de notre ingénieur de vente