Genesis HighSpeed-Registratore transitori e acquis. dati Genesis HighSpeed-Registratore transitori e acquis. dati | HBM

Registratore e Sistema di Acquisizione Dati Genesis HighSpeed

Genesis HighSpeed è la piattaforma modulare per la misurazione rapida di parametri elettrici e meccanici. Un registratore di transitori, un registratore dati e un sistema di acquisizione dati – tutto in un unico dispositivo. Grazie alla sua architettura modulare, può essere adattato a qualsiasi compito di misura ad alta velocità. Create la vostra configurazione personalizzata costituita da sistema mainframe, scheda di acquisizione dati e software Perception.

Sono anche disponibili dispositivi con condizionamento di segnale per tutti i sensori di uso comune e digitalizzatori ottici con isolamento per l’acquisizione di segnali, anche nella gamma dell’alta tensione.

Modulare

  • Si può scegliere tra 7 diversi mainframe
  • Con o senza PC integrato
  • Basato su Windows o Linux
  • Capacità Multi-Mainframe
  • Master / Slave ottico
  • Sincronizzazione PTPv2 e IRIG

Veloce

  • Frequenze di campionamento da 20 kS/s a 250 MS/s
  • Digitalizzatori isolati con 25 o 100 MS/s
  • Risoluzione da 14 a 24 bit
  • Streaming continuo verso il PC con 200 MB/s per mainframe
  • Compressione dei dati durante il trasferimento, per una velocità ancora maggiore
  • Archiviazione locale fino a 400 MB/s per mainframe
  • Registrazione continua o tramite comando triggered – fino a 200 al secondo

Sicuro

  • Funzionamento stand alone senza il collegamento del PC
  • SO basato su Linux nelle unità di acquisizione collegate
  • RAID su SSD locale per l'archiviazione senza rete
  • Recupero sicuro dei dati in seguito a perdita di potenza
  • Affidabili trigger hardware per canale
  • Interfacce ottiche per dati, sincronizzazione e trigger per eliminare i problemi di rumorosità

Unisce un mainframe, le schede d’ingresso più adatte e il software Perception. Oppure integra l’hardware Genesis nel software.


Applicazioni versatili

 Settore aerospaziale

 Energia / Alta tensione

  • Interruttore di circuito e test sui quadri elettrici
  • Analisi dell’impulso atmosferico
  • Analisi dell’impulso di commutazione
  • Analisi della tensione transitoria di recupero (TRV)
  • Test dei fusibili

 Settore automotive

  • Gestione dei sistemi a iniezione
  • Analisi su bobine di accensione

 Generatori e motori elettrici

 Assistenza

  • Manutenzione preventiva e controlli
  • Prevenzione in accordo al piano di manutenzione
  • Risoluzione dei problemi

Come interfacciarsi con Genesis HighSpeed e/o Perception

Volete usare il software Perception e/o il sistema Genesis HighSpeed per le vostre esigenze specifiche? Nessun problema! Potete integrarli nel vostro ambiente e usarli proprio come desiderate, selezionando una o più opzioni di interfaccia.

Maggiori informazioni

 

Selezionate il sistema DAQ Genesis HighSpeed adatto alle vostre esigenze

Utilizzate il filtro qui di seguito per definire i segnali/sensori e la velocità delle misurazioni, la quantità dei canali e il tipo di sistema mainframe desiderato. Se non siete sicuri riguardo a un determinato requisito, lasciate vuoto il campo corrispondente.

HBMshop Consulta prezzi, tempi di consegna e richiedi subito un preventivo.