PW29: 完全密閉構造の PW29 は 高いシングルポイントロードセル PW29: 完全密閉構造の PW29 は 高いシングルポイントロードセル | HBM

PW29: 完全密閉構造の PW29 は 高いシングルポイントロードセル

完全密閉構造の PW29 は、最大荷重容量の高い大型の計量プラットフォーム用として設計されたシングルポイントロードセルです。このロードセルはステンレス製で、食品・飲料産業や製薬産業など、重たいものを正確に計量しなければならない場面に最適です

PW29 は、どんなに過酷な使用条件下でも、 OIML R60 規則に適う信頼性の高い計測結果を提供します。これを可能にしているのは、最新のハウジング設計、そして、この機器のために最適化されたひずみゲージシステムと堅牢なデザインです。

さらに PW29 は、現行で最高レベルの保護等級 IP68/IP69K に適合しています。粉塵の多い環境でもトラブルの心配はありません。水や湿気に曝される用途でも使用できます。高圧洗浄機や強力な洗剤を使用して洗浄しても、ロードセルは全く影響を受けることなく正常に機能します。

従来型のスケール、プラントエンジニアリング、食品製造など、PW29 は、大型プラットフォームに最適な設計になっています。しかも、設置に必要なのは、1台のHBM製ロードセルのみ。このシングルポイントロードセルは、レール、卓上、フロア、そしてベルトコンベアスケール上でも、また、生産システムの中で計量を行うとき、水平監視を目的としたタンク内での計量を行うときにも、正確な計測結果を確実に提供します。

PW29 の全モデルは、C3MR 精度クラスに適合しています。ロードセルの OIML の適合証明書も提供しています。このように PW29 ロードセルは、商取引に適したスケールとして最適な性能を備えています。

調整可能な過負荷防止機能に加えて、ロードセルの固定と計量プラットフォームの取り付け用ねじ穴を 4 箇所に設けたことで、高い機械的信頼性を実現しました。最大許容荷重 500 ㎏からは、M12ネジを使用しています。一体型のネジ山付きアダプタにより、ケーブル保護システムを容易に使いこなせます。

PW29P - ケーブル接続をさまざまな形で

PW29P は、PW29 シングルポイントロードセルの新バージョンです。このロードセルには、ケーブルを接続するプラグが付属しています。2 タイプのコネクタ付きケーブルがありますが、一方は、IP68/IP69Kの規格に適合しています。このため、適用範囲が広く、過酷な条件下でも快適にご利用いただけるようになりました。

  • コネクタ付きケーブル:1-KAB175-x-1:(x = 3/6m)、衛生的なケーブル材料、IP68/IP69K
  • コネクタ付きケーブル:1-KAB168-x:(x = 5/20m)、IP67

製品の特長-PW29

  • ハーメチックシールによる完全密封構造
  • IP68/IP69K
  • ステンレス
  • 計測レンジ:100 kg; 250 kg; 500 kg; 750 kg; 1 t
  • 寸法:800 x 800 mm
  • 精度クラス C3MR

CAD 図面

クリックして、CAD図面をダウンロード

GDPR規定によりCAD図面のダウンロードには追加のご登録が必要です。ご了承ください。

Product Literature

タイトル/詳細言語
データシート
PW29 - Caractéristiques techniques French
PW29 - Data Sheet English
PW29 - Datenblatt German
PW29 - データシート Japanese
PW29P - Caractéristiques techniques French
PW29P - Data Sheet English
PW29P - Datenblatt German
PW29P - データシート Japanese
設置マニュアル
PW29 - Mounting instructions French, German, English
PW29P - Mounting instructions French, German, English
Single point load cells - Mounting instructions French, German, English
各種証明書
PW29 - OIML Certificate of conformity English
PW29 - Test certificate English
Declaration of Conformity
PW29 - EU Declaration of Conformity 多言語
HBMshop 価格・納期の確認、クイック見積もりはこちらから