ベンディングビームひずみ計測用の平衡型2ゲージ式ひずみゲージ DY
ひずみゲージDY は、互いに平行に配置された2つの計測グリッドを持っています。このひずみゲージ(SG)の代表的なアプリケーションには、 ベンディングビームによる計測などがあります。
DY1およびDY4 タイプでは、さまざまな形状とサイズのひずみゲージを提供しており、それぞれが次の材料に適応した温度応答で利用できます。
- フェライト鋼 (10.8 ppm/K;6.0 ppm/℉);温度マッチングコード:1
- アルミニウム(23 ppm/K;12.8 ppm /℉);温度マッチングコード:3
- オーステナイト鋼(16 ppm/K;8.9 ppm/℉);温度マッチングコード:5
- シリカ/複合体(0.5 ppm/K;0.3 ppm/℉);温度マッチングコード:6
- チタンおよびグレー鋳鉄(9 ppm/K;5.0 ppm/℉);温度マッチングコード:7
- プラスチック(65 ppm/K;36.1 ppm/℉);温度マッチングコード:8
- モリブデン(5.4 ppm/K;3.0 ppm/℉);温度マッチングコード:9
プレースホルダー「x」の代わりに温度マッチングコードを挿入して、希望のひずみゲージの注文番号を作成します。#記号の付いたひずみゲージは、アルミニウム、フェライト鋼、オーステナイト鋼にのみ適合します。


コンスタンタン製の計測グリッドがポリイミドのキャリアに搭載されています

推奨タイプのひずみゲージは短納期:在庫から出荷
| ご発注コード
| 公称(定格)抵抗値 | 寸法 (mm/inch) | はんだ端子 | 推奨タイプ | |||
計測グリッド | キャリア | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
1-DY1x-3/350 | 350 | 3 | 2.7 | 9 | 8 | LS7 | 1, 3 | |
| Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-DY1x-6/350 | 350 | 6 | 3.2 | 10.7 | 9.0 | LS7 | 1, 3 | |
| Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
| ご発注コード | 公称(定格)抵抗値 | 寸法 (mm/inch) | はんだ端子は必須ではありません | 推奨タイプ | |||
計測グリッド | キャリア | |||||||
[Ω] | a | b | c | d | ||||
1-DY4x-1.5/350# | 350 | 1.5 | 1.8 | 5.5 0.217 | 6 0.236 | LS7 | 1 | |
| Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | シリカ/複合材料 (6) | チタン (7) | プラスチック(8) | モリブデン (9) | ||||||||
1-DY4x-3/350 | 350 | 3 | 2.7 0.106 | 8.2 0.323 | 8 0.315 | LS7 | 1,3 | |
| Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
1-DY4x-6/350 | 350 | 6 | 3.2 0.126 | 10.7 0.421 | 9 0.354 | LS7 | 1 | |
| Steel (1) | Aluminum (3) | Austenitic Steel (5) | Silica / composite (6) | Titanium (7) | Plastic (8) | Molybdenum (9) | ||||||||
Simplified Documentation and Parameterization
To optimize the measuring point documentation each strain gauge includes two stickers which can be placed next to the measuring point and near the measuring amplifier. Benefit from the parameter information directly in the measurement setup:
- QR code that directly links to the data sheet of the respective strain gauge
- The product and production batch numbers
- The k-factor and a additional space for your notes
- QR code containing the values of the individual strain gauge to simplify computer-aided parameterization or documentation with a scanner
Please note: newly produced strain gauges all come with the sticker in stock, strain gauges still in stock do not have this feature yet.
技術資料ダウンロード
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Y Serie - Datenblatt | German | |||
| Y Series - Data Sheet | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
| Tech Notes | ||||
| Determine the thermal expansion coefficient | English | |||
| Wärmeausdehnungskoeffizient bestimmen | German | |||