優良な計測特性、
取り扱いが簡単でフレキシブル
汎用ひずみゲージYシリーズ: 2,000以上の種類の中から選択可能
Yシリーズの箔ひずみゲージ(SG)は、静的・動的応力解析をはじめ、幅広い分野で使用できます。高精度で堅牢、かつ極めてフレキシブルで、7種類の温度応答マッチングにより様々な材質に設置可能です。また、Yシリーズの汎用SGは、広範なアプリケーション向けに数多くの種類があり、形状、公称(定格)抵抗値、計測グリッド長さなどの特性を必要に応じて組み合せて使用できます。
※ひずみゲージの国内販売はロット単位となります。詳しくは営業にお問い合わせください。
アプリケーションに適したYシリーズひずみゲージを探す:
選択 : フィルタなし
検索件数 : 8
フレキシブルで堅牢
- 高い直線性と低ヒステリシス
- 堅牢なポリイミドキャリア
- 最大伸長50,000 µm/m
- 極めてフレキシブル: 湾曲の最小半径0.3 mm
- ポリイミド被覆剤で保護された計測グリッド

高い汎用性
- 2,000種類以上のラインナップ
- 多数の形状に対して4種類の公称抵抗値が選択可能
- 7種類の温度応答マッチングで様々な材質特性に対応
- 選べる接続形態(はんだタブ、リード線付き、ひずみ緩衝付きはんだタブ、配線付き)

多種類展開で、様々なアプリケーションや計測アンプ用に利用可能
即納可能 ※国内未対応
- 200種類以上の推奨ひずみゲージは在庫品から即納
- 配線済みひずみゲージははんだ付け不要
- 保護、清掃、設置などのための付属品の種類が豊富
- 最大100 m長の様々な接続ケーブルとコントロール用リード線
- オンラインショップの対話式選択ガイドで、最適なひずみゲージを簡単・迅速に選択

ひずみゲージと付属品を短期間で納品
Simplified Documentation and Parameterization
To optimize the measuring point documentation each strain gauge includes two stickers which can be placed next to the measuring point and near the measuring amplifier. Benefit from the parameter information directly in the measurement setup:
- QR code that directly links to the data sheet of the respective strain gauge
- The product and production batch numbers
- The k-factor and a additional space for your notes
- QR code containing the values of the individual strain gauge to simplify computer-aided parameterization or documentation with a scanner
Please note: newly produced strain gauges all come with the sticker in stock, strain gauges still in stock do not have this feature yet.
技術資料ダウンロード
| タイトル/詳細 | 言語 | 製品 | 言語 | 技術資料のタイプ |
|---|---|---|---|---|
| データシート | ||||
| Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
| Strain Gauges - Catalogue | English | |||
| Y Serie - Datenblatt | German | |||
| Y Series - Data Sheet | English | |||
| Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||
| Tech Notes | ||||
| Determine the thermal expansion coefficient | English | |||
| Wärmeausdehnungskoeffizient bestimmen | German | |||